E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>Series 2600</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>Series 2600</p>
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
35 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
32 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
63 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 50,04
EUR 2,78 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 2600.05.063.0EUR 50,04
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service