E2/000 serie 1500, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

<p>Series 1500</p>
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>Series 1500</p>
E2/000 serie 1500, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2/000 serie 1500, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2/000 serie 1500, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2/000 serie 1500, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
21 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
18 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
35 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 27,59
EUR 0,89 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 1500.015.035.0EUR 27,59
E2/000 serie 1500, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service