Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

E4.1L systeem ontwerpprincipe

Bespaar tot 80% installatietijd met E4.1L

Kijk hoe de assemblagetijd kan worden gereduceerd en welke kenmerken worden geboden met E4.1L kabelrupsen. E4.1L maakt het vullen snel en gemakkelijk. E4.1L maakt het naderhand aanbrengen van kabels veel gemakkelijker: individuele kabels kunnen worden verwijderd en nieuwe kunnen worden geplaatst, zonder dat bovenliggende kabels verwijderd hoeven te worden.

​​​​​​​Kom nu meer te weten
Naar winkel gaan

1. Geoptimaliseerde verhouding van binnen/buitendimensies

Het werkingsprincipe van de geoptimaliseerde binnen- en buitenafmetingen

Meer effectieve ruimte

Een geoptimaliseerde verhouding tussen binnen- en buitenmaten kan worden gerealiseerd met behulp van kleinere uitwendige schakels en de geometrie van de dwarsverbinders. Dit creëert meer bruikbare ruimte in de kabelrups.
Getest in het igus® laboratorium

Effectieve ruimte getest

Op dezelfde installatieruimte kunnen verschillende kabels en slangen worden geleid in de E4.1L.

2. Scharnierbare en verwijderbare dwarsverbinders

Openen, vullen en sluiten in luttele seconden

Hoe de dwarsverbinders werken

Eenvoudig en snel

Dankzij hun ontwerp kunnen de dwarsverbinders niet alleen volledig van de E4.1L worden verwijderd, maar ze kunnen ook aan één zijde worden losgemaakt. De dwarsverbinders blijven bevestigd aan één zijde van de kabelrups, kabels kunnen worden toegevoegd of verwijderd en de kabelrups kan snel worden gesloten.
Getest in het igus® laboratorium

Breektest in het igus laboratorium

De dwarsverbinders zijn bestand tegen krachten tot 450 N. Getest in experiment EW13-004

3. Kabelvriendelijke en flexibele inwendige verdeling

Voor een langere levensduur dankzij afgeronde basis

Kabelvriendelijke kunststof dwarsverbinders

Kabelvriendelijke kunststof dwarsverbinders

Gladde, kabelvriendelijke en afgeronde contouren waarborgen een lange levensduur van de kabels en slangen. Met een aantal gestandaardiseerde onderdelen, is een betere en kabelvriendelijkere inwendige verdeling mogelijk.
Slijtagetest in het igus® lab

Slijtagetests

Met de nieuwe afgeronde verdelers, kan de slijtage aan de kabels worden gehalveerd.
Test 3.748: Scheidingsschot 301 vergeleken met de nieuwe versie 45.1. Hier blijkt de combinatie van kunststof en mantelmateriaal de beste keuze.
Kunststof dwarsverbinders helpen de levensduur van de kabels te verlengen

Kunststof dwarsverbinders in gebruik

In deze toepassing helpen de afgeronde dwarsverbinders de levensduur in kunststof bewerkingsapparatuur te verhogen.

4. Geluidsproductie rem

Dempt aanslag- en rolgeluiden

rem

rem

Het principe is eenvoudig maar uiterst effectief. Een wigvormige contour in de kabelrups dempt het stootgeluid. Geluidsniveau vanaf 33 dB(A) mogelijk, 44 dB(A) gemeten met onze E4 serie. Vele series zijn gecertificeerd door TÜV Rheinland.
Test voor geluidsemissies in het igus® laboratorium

Geluidstest

We testen de kabelrupsen in ons eigen laboratorium op geluidsproductie. We hebben ook talloze series laten inspecteren door de TÜV. Geluidswaarden van onze kabelrupsen bijvoorbeeld liggen tussen de 33 dB(A) en 46 dB(A).
Test 4.381: E4.32 met loopgeluid onder de 44 dB(A) stootgeluid, bij 1 m/s
Kabelrups met dempingsblokken voor geluidsreductie

Nog minder geluid met dempingsblokken

Wanneer het afrolgeluid nog verder gedempt moet worden, dan kunnen de optionele dempingsblokken uitkomst bieden. Ze maken een reductie tot 5 dB(A) mogelijk.

5. Verticale, rechthoekige aanslagen

Voor maximale krachtabsorptie en dus hoge mate van stabiliteit in geval van vrijdragende lengten

Dubbele, rechthoekige aanslag

Dubbele, rechthoekige aanslag

Meer dan twee aanslagen kunnen niet, of amper worden gesynchroniseerd. Dankzij de rechthoekige geometrie, is de krachtverdeling veel beter dan met een ronde aanslag (oppervlaktedruk-formule, p=F/A). Het gehele E4.1 programma is voorzien van de dubbele, rechthoekige aanslag. Max. vulgewicht vrijdragend tot 600 kg/m mogelijk. Max. vrijdragende lengten (FLB) 8,0 m (+25% met het optionele XXL materiaal).
Breuktest in het igus® lab

Breuktest

We testen elk energietoevoersysteem voor compressie- en breukkracht met behulp van een Zwick testmachine. Dit stelt ons in staat om betrouwbare informatie te geven over het maximale vulgewicht en de vrijdragende lengte. Test EW13-004
Automatische lasmachine met rechtopstaande E4.1L

Automatische lasmachine met rechtopstaande E4.1L

De dubbele rechthoekige aanslagen en het ontwerp van de kabelrups met ondersnijding zorgen voor een hoge laterale stabiliteit en optimale kabelbescherming, zelfs wanneer de kabelrups stationair is.

Verticale aanslagen en grote pennen

Betere krachtverdeling en absorbeert dus hogere duw/trekkrachten en belastingen

Dubbele, rechthoekige aanslag

Verticale aanslag en grote pen

In plaats van de kracht centraal te absorberen, door de aanslagen te verplaatsen, wordt de kracht geleid door drie punten, namelijk de twee aanslagen en de grote pen. Dit reduceert de belasting op de individuele elementen, pennen en aanslagen met circa 1/3. Duw/trekkrachten tot 7000 N mogelijk. Vulgewichten tot 600 kg/m en meer mogelijk.
E4.1 duurtest van 96 uur

Duurtest van 96 uur - maximale vrijdragende lengten

De maximale last wordt getest over een periode van 96 uur. De foto toont een E4.1 met het optionele materiaal 'XXL', waarmee de maximale vrijdragende lengte kan worden verhoogd met nog eens +25% tot ca. 8 m.

7. Grote pen-gat verbinding

Hoge duw/trekkrachten en minder slijtage dankzij nauwkeurige toleranties

Grote pen/gat verbinding

Grote pen/gat verbinding

Grote pen-gat-verbindingen met nauwe toleranties bieden hoge duw- en/of trekkrachtabsorbtie-capaciteit. Vanwege de nauwe toleranties, die ervoor zorgen dat er totaal geen backlash optreedt, kunnen maximale acceleraties worden bereikt met weinig slijtage. Rijwegen van meer dan 600 m mogelijk. Versnellingen van 10 m/s² en meer.
Treksterktetest met Zwick materiaaltestmachine

Treksterktetest met Zwick materiaaltestmachine

Wij testen elk energietoevoersysteem op trekkracht. Dit stelt ons in staat om betrouwbare informatie te verkrijgen op de maximale rijweg en de mogelijke versnellingswaarden.
Test 3.992: Meer dan 30.000 N trekkracht mogelijk
kabelrups in palletising-machine

E4.1L in palletising machine

In dit voorbeeld wordt een E4.1L gebruikt in een palletising machine voor drankkratten. Vanwege de snelle bewegingen van de machine, is het met name belangrijk dat de kabelrups is ontworpen voor hoge snelheden en stabiliteit.

8. Binnen-/buitenschakel-principe

Voor een rechte loop en hoge mate van parallel lopen en een uitzonderlijke sterkte

Binnen-/buitenschakel principe

Binnen-/buitenschakel principe

Afwisselende inwendige en uitwendige nokken grijpen in elkaar, hetgeen resulteert in een rechte loop van de kabelrups. Dit zorgt voor een perfecte beweeglijkheid van de kabelrups en verhoogt de levensduur van het product.
Binnen-/buitenschakel principe van een E4.1L kabelrups

Functietest

Het binnen en buitenschakelprincipe is getest in alle E4.1L kabelrupsen
kabelrups in smalle geleidegoot

Assemblage op locatie over lange afstanden

Deze kabelrups is geleid in een kanaal, met minimale speling links en rechts. Dit wordt mogelijk gemaakt door de rechte loop van de E4.1L en voorkomt laterale slijtage van de kabelrups.

9. Ontwerp met verjonging

Voor hoge mate van stabiliteit bij laterale versnelling en hoge torsiebestendigheid als gevolg van "onderlinge aangrijping"

Mes en groef ontwerp

Mes en groef ontwerp

Het in elkaar grijpen van de kabelrupsschakels zorgt voor een zeer hoge torsiestijfheid van de kabelrups en lange vrijdragende lengten, zelfs in lateraal roterende toepassingen. Vulgewichten van 7,7 kg/m op 2 m vrijdragend.
Breuktest in het igus® lab

Breektest met Zwick materiaaltestmachine

Wij testen elk systeem voor een maximale belastingscapaciteit om betrouwbare levensduurdata te bieden. Dit is verwerkt in onze online levensduurcalculator.
Test 4.099: 2 m E4 kabelrups met 7,7 kg/m vulgewicht
Gesloten kabelrups in een automatische lasmachine

Zijdelingse positie in een automatische lasmachine

Een E4.1L kabelrups in een zijdelingse positie in een automatische lasmachine is te zien. Het beschermt kabels tegen rondvliegende vonken dankzij het tand en groef ontwerp en is ook extreem stabiel voor toepassingen in zijdelingse positie.

10. Minder onderdelen, gemaakt, van één materiaal

Snel geassembleerd, geen verschillende materiaaluitzetting

Minder onderdelen

Minder onderdelen

Minder onderdelen, gemaakt van één materiaal garandeert de kleinst mogelijke speling, hetgeen met name belangrijk is voor hoge versnellingen. Een uniform materiaal is ideaal wanneer het materiaal uitzet of krimpt als gevol van tempertuurverschillen. Versnellingen tot 784 m/s², dezelfde materialen.
Snelheidstest in het igus® lab

Snelheidstest

Om te voldoen aan de hoogste eisen, worden snelheden tot 10 m/s en meer regelmatig getest in het igus laboratorium.
E4 kabelrups in een bots-testfaciliteit

E4 in een botstestinstallatie

Extreem hoge versnellingen tot wel 784 m/s² vereisen een exact op maat gemaakt en spelingsvrij energietoevoersysteem. Dit wordt gewaarborgd door slechts weinig onderdelen te gebruiken.

11. Slijt-pads

Lange levensduur ondanks het gebruik in zijdelingse positie en een lange rijweg

Slijtblokken

Slijtblokken

De slijt-pads aan de zijkanten van de E4.1 zorgen ervoor dat deze kabelrups bestand is tegen zwaar gebruik en een lange levensduur heeft. Laterale slijt-pads waarborgen een lange levensduur. Dit is een belangrijk kenmerk, vooral voor op de zijkant gemonteerde toepassingen. 10.000 km en meer loopprestatie gegarandeerd.
Levensduurtest in het igus® laboratorium

Lengte van rijweg getest

In duurtesten, wordt de levensduur van de kabelrups getest in abrasietesten en met lange rijwegen. Elke kabelrups realiseert tenminste 10.000 km aan loopprestatie en vaak meer.
Kabelrupsen voor kabelgeleiding in een kraankop

Toepassing met een Rugwaartse Buig Radius (RBR) met op de zijkant gemonteerde kabelrupsen.

Dankzij de slijtblokken zijn grote cirkeldiameters met hoge vulgewichten mogelijk. Ik deze kraankop, voert de lateraal geroteerde kabelrups een 400° rotatie uit.

12. Kabelvriendelijke kunststof dwarsverbinders

Voor een nog langere levensduur van kabels dankzij het afgeronde ontwerp

Kabelvriendelijke kunststof dwarsverbinders

Kabelvriendelijke kunststof dwarsverbinders

Gladde, kabelvriendelijke binnen- en buitencontour en afgeronde dwarsverbinders waarborgen een lange levensduur van kabels en slangen. In testen hebben de combinatie van het tribo-geoptimaliseerde plastic van de dwarsverbinders aan de ene kant en het mantelmateriaal aan de andere kant, geleid tot de langste kabellevensduur.
Tabel met de vergelijking tussen de slijtage van igus® kabels en die van producten van de concurrent.

Test van kunststof dwarsverbinders

Kabelslijtage en kunststof dwarsverbinders: mantels gemaakt van een breed scala aan materialen geven de beste slijtageresultaten met kunststof dwarsverbinders. Daarnaast kunnen ze, vergeleken met aluminium dwarsverbinders, niet blijvend worden vervormd, wanneer er krachten van buitenaf op uitgeoefend worden.
Kolengraafmachine

Kolengraafmachine

Zelfs en dergelijke ruwe toepassingen, zoals hier in een kolengraafmachine, speelt slijtage natuurlijk een groten rol. Hydraulische leidingen worden onder andere geleid in de kabelrups en een defect wordt erg duur.

13. Vergrendelende dwarsverbinders met schaalmarkeringen

Gemakkelijke voorconfiguratie met interieurafscheiding waarborgt een betrouwbare retentie, zelfs in het geval van "lateraal rollende toepassingen".

Schaal van de dwarsverbinders

Schaal van de dwarsverbinders

Schaalbare dwarsverbinders zijn standaard op alle E4 modellen. Dit maakt de voorconfiguratie met inwendige verdelingsegmenten gemakkelijker en de assemblagetijd korter. De borgende tussenschotten kunnen op de dwarsverbinder worden geplaatst in stappen van 5 mm en grijpen nauwkeurig aan (ca. 25 kg houdkracht) Er zijn geen afstandhouders nodig voor op de zijkant gemonteerde toepassingen.
Tabel die de kabelslijtage op de kunststof dwarsverbinders weergeeft

Kabelslijtage

We testen alle chainflex kabels op slijtage en levensduur door continu gebruik in testen met een lange duur. We testen ook klantspecifieke kabels om in staat te zijn de levensduur van het systeem te voorspellen.
E4 kabelrups, die op de zijkant hangt

E4.1L hangend op de zijkant

Kabels veilig geleid in een op de zijkant gemonteerde E4.1L die 90° roteert. De interactie van het kabelrupsmateriaal en het mantelmateriaal van de kabels is een doorslaggevende factor qua levensduur.

14. Grote selectie

Leverbaar in vier maten en vele breedtes

Animatie-video van de E4.1L met mogelijke opties en extra's.

Accessoires en extra's

Diverse extensies maken het E4.1L systeem zeer flexibel en zijn uit voorraad leverbaar. Er zijn bijvoorbeeld beugels voor het geleiden van slangen tot Ø 300 mm of diverse geluiddempingsopties.
E4.1L met opties die kunnen worden toegevoegd

Extensie-schakel test

Dankzij de extra extensieschakel, zijn breedtes tot 2000 mm mogelijk.

Goede bescherming tegen vuil en spanen tot 850 °C

Voor de bescherming van uw kabel

Gesloten kabelrupsen van igus® beschermen tegen vuil en spanen met een temperatuur tot maar liefst 850°C

Voor de bescherming van uw kabel

Onze gesloten kabelrupsen zijn al bijna 20 jaar succesvol toegepast als bescherming tegen spanen. Stof, vuil, olie, agressieve omgevingen, vocht, koude en hitte hebben geen invloed op de robuuste kunststof energietoevoersystemen. Dankzij het optionele HT materiaal worden 850 °C hete spanen gewoon afgestoten.
Statistieken omtrent het inbranden van spanen in relatie tot de spaantemperatuur.

De hoeveelheid spanen die in het materiaal zijn ingebrand, in relatie tot de temperatuur

In de test, werd 20 g hete spanen (200 tot 850 °C) op diverse materialen gedaan. De grafiek toont de hoeveelheid spanen die is ingebrand. Testwinnaar is igumid HT met spanen tot een temperatuur van 850 °C
gesloten kabelrups in portaal-freesmachine die wordt gebruikt om trampunten te maken

E4 gesloten kabelrupsen in een portaal-freesmachine

De gesloten kabelrups biedt bescherming tegen hete spanen voor machines zoals deze freesmachine die tramwissels maakt. Ondanks de enorme hoeveelheid spanen en de hoge temperatuurbelasting, loopt de freesmachine soepel dankzij de gesloten kabelrups.

16. Geleid meer

Ribbelbuizen parallel aan de kabelrups

Hoe de TUB-uitbreiding voor het geleiden van beschermslangen werkt

TUB-uitbreiding

TUB's kunnen worden bevestigd aan de zijkant van de E4.1L zodat de beschermslang parallel geleid kan worden aan de kabelrups. Ze zijn voorzien van een kenmerk waardoor het gemakkelijk is PMA-clips te monteren.
E4.1L met TUB en ribbelbuizen

Beschermslangen veilig geleiden

De clipelementen aan de zijkant van de E4.1L maken het mogelijk om ribbelbuizen gemakkelijk vast te clippen, zodat ze veilig geleid kunnen worden langs de kabelrups.
Beschermslangen aanvullend langs kabelrups

TUB's in gebruik

De TUB-uitbreiding wordt gebruikt daar waar naderhand extra kabels geleid moeten worden. De parallelle geleiding van ribbelbuizen is vooral populair in de machinebouw.

17. Zonder voorspanning

Draai gewoon de buitenschakel om

Geen welving

Geen welving

Door simpelweg de buitenste schakels te draaien, kan een kabelrups met voorspanning snel worden veranderd in een versie zonder voorspanning (NC). NC-versies zijn niet alleen nodig voor zeer speciale toepassingen, zoals hangende toepassingen en krappe ruimes.
Kabelrups in een storage en retrieval unit (AS/RS)

Testen van speciale toepassingen

Producten voor speciale toepassingen worden getest, zoals deze storage en retrieval unit (AS/RS). Het guidelok slimline F systeem bijvoorbeeld, dat voorkomt dat de kabelrups uitzwaait in storage en retrieval units.
Kabelrups hangend in een palletising-machine

Hangende installatie in een palletisingmachine

Met name in hangende installatie, of waar de hoeveelheid ruimte beperkt is, vormt de kabelrups 'zonder voorspanning' de eerste keuze. Vanwege zijn sterkte, is de E4.1 perfect geschikt voor dergelijke toepassingen.

18. Verlengings-dwarsverbinders die geopend kunnen worden

Ideaal voor het geleiden van grote slangen

Te openen extensie-dwarsverbinders

Te openen extensie-dwarsverbinders

De E4.1L kan worden verlengd door extensie-dwarsverbinders, welke de binnenruimte van de kabelrups vergroten. Dwarsverbinders kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd: van één kant of beide kanten, afwisselend met standaard dwarsverbinders of elke combinatie van deze opties. Geschikt voor slangen met een buitendiameter van maximaal 137 mm. 
Voorbeeld van een toepassing voor uitbreidings-dwarsverbinders die geopend kunnen worden

Extensie-dwarsverbinders in houtbewerking

In deze machine voor hout en gelamineerd hout, is de kabelrups voorzien van extensie-dwarsverbinders, zodat de zuigslang voor houtspanen geleid kan worden. De extensie-dwarsverbinders houden de slang stevig in het energietoevoersysteem en kunnen worden geopend.

19. Dichte boven- en ondercontour (gesloten kabelrups)

Bescherming rondom en toch snel te vullen met kabels

Scharnierende deksels

Scharnierende deksels

De deksels van de gesloten E4.1L kabelrupsen kunnen gemakkelijk worden geopend en volledig worden verwijderd. Dit maakt een gemakkelijk plaatsen van de kabels mogelijk en tegelijkertijd sluiten de kabelrupsen zeer goed af.
Test van de ondoordringbaarheid van igus® kabelrupsen

Ondoordringbaarheid getest

In het igus laboratorium wordt de dichtheid van de gesloten kabelrupsen onder extreme omstandigheden getest. Dit zorgt voor dat de beste bescherming voor kabels kan worden ontwikkeld en dat de aanslagen helemaal vrij blijven van spanen.
gesloten kabelrups op een gereedschapsmachine

kabelrups voor de bescherming tegen spanen en vuil

Het voorbeeld toont een kabelrups in gebruik in een machine, waar het bedoeld is de kabels te beschermen tegen spanen en vuil zodra de machine begint met werken. De kabelrups kan desondanks gemakkelijk worden geopend wanneer nieuwe kabels geplaatst moeten worden, of oude moeten worden vervangen.

20. Ondoordringbaar aansluitelement

KMA beschermt kabels rondom tegen spanen.

Rondom afgedicht

Kan achteraf worden gemonteerd en is uitermate ondoordringbaar. Gemonteerd aan de voorzijde, houdt het kunststof/metalen aansluitelement (KMA) vuil en spanen uit de buurt en vormt zo de ideale bescherming voor de kabels.
KMA in een bewerkingsmachine beschermt kabels tegen spanen

KMA test in een bewerkingsmachine

Met de ondoordringbare KMA aansluitelementen, is de laatste 'opening' in toepassingen in het werkgebied van bewerkingsmachines gesloten. De spaanbestendige kunststof-metalen aansluitelementen met geïntegreerde C-profielen, beschermen de kabels tot aan de voorste rand van de kabelrups. Tegelijkertijd opent het de mogelijkheid voor trekontlasting (middels CFX trekontlastingsklemmen).
Toepassingsvoorbeeld: KMA aansluitelement op de machine

KMA aansluitelementen in gebruik op een op de zijkant gemonteerde kabelrups

In dit voorbeeld is de kabelrups geflensd op de voorzijde en rondom beschermd met een KMA aansluitelement.

21. Trekontlasting voor elektrische kabels

Ruimtebesparend en veilig chainfix productprogramma

Trekontlasting voor elektrische kabels

Trekontlasting

Onze trekontlastingssystemen zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik in kabelrupsen en dynamische toepassingen. De combinatie van chainflex kabelmaterialen en de kunststof componenten in contact met de chainfix trekontlastingssystemen zijn ontworpen voor een lange levensduur van de kabels en maximale houdkracht.
igus® chainfix klem in de treksterkte test

Klem in de treksterkte test

De treksterkte van de chainfix U-klem is meer dan drie keer hoger dan die van conventionele trekontlastingssystemen.
igus® trekontlasting in een bewerkingsmachine

Trekontasting in een bewerkingsmachine

Media, data- en stuurstroomkabels worden betrouwbaar en veilig voorzien van een trekontlasting op dit installatieklare readychain systeem voor bewerkingsgereedschappen.

22. ESD-opties uit voorraad leverbaar

ESD materiaal tegen statische ladingen

Werkingsprincipe van het ESD-materiaal in combinatie met het tand en groef ontwerp.

Voorkoming van statische ladingen dankzij igumid ESD

Dankzij de additieven die worden gebruikt in het igumid ESD-materiaal, garandeert dit een lang aanhoudende onderhoudsvrije beweging met een lange levensduur. Om dit te waarborgen, moet de kabelrups continue geleidbaar zijn.
Getest in het igus® laboratorium

Geleidbaarheidstest

Het igumid ESD-materiaal is getest gedurende meer dan 10 miljoen cycli en voldoet aan de hoogste vereisten. De continue geleidbaarheid wordt gemeten voor alle kabelrupsen gemaakt van ESD-materiaal. Alleen producten die slagen voor de test worden voorzien van een testzegel en geleverd.

E4.1L kabelrups sample Bestel een gratis sample  en verifieer of dit geschikt is voor uw toepassing.
Kabelrups webshop Kabelrups webshop meer dan 100.000 producten.
Knowledge Base kabelrupsen Kennisbank. Vind belangrijke informatie, vragen en antwoorden omtrent kabelrupsen.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.