Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Energy chains online shop

Zij het uitgerust met kabels en slangen als een kabelrupssysteem of als enkel component - kabelrupsen zorgen voor de toevoer van energie, data en signalen in bewegende toepassingen en zijn daarom constant in beweging. igus® kabelrupsen worden wereldwijd al betrouwbaar ingezet in duizenden toepassingen - van motorvoertuigen tot kranen, elektriciteitscentrales en robots tot treinwassystemen. Ze hebben een modulair ontwerp en zijn daarom eenvoudig te assembleren. Ons uitgebreide productprogramma omvat kabelrupsen voor kleine installatieruimtes en zeer kleine buigradii alsmede voor zeer grote, zware kabels en slangen. igus® ontwikkelt, produceert en test al sinds 1971 polymeer kabelrups-systemen. Onze expertise wordt continu verfijnd met behulp van testresultaten en feedback van onze klanten. Onze bevindingen worden direct opgenomen in de verdere ontwikkeling van onze serieproductie en onze online-configuratoren.
 

Aantal producten: 412

Serie E4Q.58 - kan aan beide zijden zonder gereedschap worden geopend, met dwarsbalken bij elke schakel

  • Inwendige hoogte hi: 58 mm
  • Inwendige breedte Bi: 100 - 362 mm
  • Buigradius R: 150 - 500 mm
  • Steek: 91 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend
vanaf 10,41 EUR/Kettingschakel
176 artikelen, waarvan verzendklaar:
176 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Nieuw

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
vanaf 653,03 EUR/Pc.
9 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 5 werkdagen
Naar de productpagina

triflex® R TRC serie

  • Gesloten kabelrups
  • Gesloten ontwerp
  • Maximale bescherming voor kabels tegen spanen
  • Buigradius R: 50 - 182 mm
vanaf 1,07 EUR/Kettingschakel
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
8 in 24-48 uur
Naar de productpagina

E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

  • Inwendige hoogte hi: 35 mm
  • Inwendige breedte Bi: 50 - 175 mm
  • Buigradii R: 63 - 250 mm
  • Steek: 56 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend langs de buitenradius
vanaf 2,59 EUR/Kettingschakel
64 artikelen, waarvan verzendklaar:
56 in 24-48 uur
6 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

H4Q.58-serie – kan aan beide zijden zonder gereedschap worden geopend, met dwarsverbinders elke 2e schakel

  • Inwendige hoogte hi: 58 mm
  • Inwendige breedte Bi: 100-362 mm
  • Buigradius R: 150-500 mm
  • Steek: 91 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend
vanaf 9,43 EUR/Kettingschakel
176 artikelen, waarvan verzendklaar:
176 in 24-48 uur
Naar de productpagina

E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

  • Inwendige hoogte hi: 45 mm
  • Inwendige breedte Bi: 50 - 250 mm
  • Buigradii R: 75 - 300 mm
  • Steek: 67 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend langs de buitenradius
vanaf 5,33 EUR/Kettingschakel
70 artikelen, waarvan verzendklaar:
70 in 24-48 uur
Naar de productpagina

H4Q.82-serie – kan aan beide zijden zonder gereedschap worden geopend, met dwarsverbinders elke 2e schakel

  • Inwendige hoogte hi: 82 mm
  • Inwendige breedte Bi: 100-362 mm
  • Buigradius R: 150-1.000 mm
  • Steek: 111 mm
  • Ontwerp: Kan vanaf beide zijden worden geopend
vanaf 17,68 EUR/Kettingschakel
187 artikelen, waarvan verzendklaar:
187 in 24-48 uur
Naar de productpagina

ESD kabelrupsen

Kabelrupsen die geopend kunnen worden, met aansluitelementen en inwendige verdeling in elektrisch geleidend ESD-materiaal zijn uit voorraad leverbaar.

guidelok horizontaal - bovenloopgeleiding

Ongehinderde verplaatsing: spanen kunnen zich niet tussen de glij-oppervlakken van de boven- en onderloop van de kabelrups afzetten.

guidelok slimline P/PS - verticale geleiding

  • Tot wel 7 m/s en 10 m/s2
  • Tot wel 80% minder gootlengte nodig, bespaart kosten en gewicht
  • Voor hangende systemen tot 50 meter

triflex® R TRCF serie

vanaf 4,40 EUR/Kettingschakel
5 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina

E4/4HD – lange rijwegen of "op de zijkant gemonteerd"

Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 32 tot 80 mm. Vooral geschikt voor "montage op de zijkant" en rijwegen van langer dan 200 meter.
Nieuw

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
vanaf 259,00 EUR/Pc.
43 artikelen, waarvan verzendklaar:
9 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
vanaf 270,13 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
Nieuw

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
vanaf 8,77 EUR/Pc.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina

Advies

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.