Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Roterende energietoevoer voor alle media in een compleet systeem

Normen kunnen flexibel en efficiënt worden aangepast

Productspecialisten in gesprek

Engineering service

Op zoek naar een roterende energietoevoer op maat? Gebruik onze knowhow voor uw oplossing. Onze specialisten adviseren u graag.
Vraag het aan de specialisten
Whitepaper over roterende energietoevoer

Gratis ontwerptips

Tien waardevolle tips voor de juiste geleidegoot voor circulaire modules, mocht u deze zelf willen ontwerpen.
Whitepaper aanvragen
Rugwaartse Buig Radius (RBR) configurator

Online configurator

Configurator voor cirkelvormige bewegingen in de CAD-sectie, configureer simpelweg de kabelrups afgestemd op de toepassing.
Ga naar de configurator

De nieuwe standaard voor cirkelvormige bewegingen

Teaser SRM

SRM: Stalen Rotatie Module

Complete set met rotatiehoek: tot 380°
Naar de complete set
Teaser SRM-L

SRM-L: Stalen Rotatie Module Light

Nieuwe ontwikkeling met tot 40% minder gewicht
Make a product enquiry
Polymeer Rotatie Module

PRM: Polymeer Rotatie Module

Complete set met rotatiehoek: tot 360°
Naar de complete set

Speciale oplossingen voor speciale toepassingen

Statische roterende energievoorziening

Statisch roterende energietoevoer, uit één stuk

Maximale rotatiehoek 400°
Voor statisch roterende energietoevoer
Teaser SRM-V

SRM-V: Stalen Rotatie Module
Verticaal

Verticale installatie tot een buitendiameter van 2.000 mm
Make a product enquiry
Teaser PRM-V

PRM-V: Polymeer Rotatie Module Verticaal

Verticale installatie tot een buitendiameter van 500 mm
Make a product enquiry

Veelgestelde vragen


Hoogtepunten van de roterende energietoevoer

RBR-toepassing

Moving energy gemakkelijk gemaakt

Al een aantal jaren ontwikkelt igus® klantspecifieke systemen voor cirkelvormige bewegingen met kabelrupsen, die ook wel roterende energietoevoersystemen worden genoemd. Ze kunnen worden gebruikt voor toevoer van energie, data en vloeistoffen voor roterende installaties in toepassingen zoals bewerkingsmachines, robotica en graafwielbaggers.
De standaard igus® rotatiemodules bestaan uit twee ronde geleide-elementen. Eén deel van de geleidegoot wordt bevestigd aan het stationaire deel van het systeem en het andere deel aan het roterende deel. Omdat de roterende modules zowel aan de inwendige- als uitwendige componenten gedraaid kunnen worden, kan het vastpunt vrij worden gekozen voor de kabelrups. Hoofdzakelijk worden kabelrupsen uit de E4.1-serie gebruikt voor "eenvoudige" toepassingen en kabelrupsen uit de E2.1- en E2/000-serie ook voor rotatiemodules.

De standaard voor cirkelvormige beweging

  • Rotatiehoeken tot 540° (op één niveau)
  • Rotatiehoeken van 900° zijn mogelijk met de igus® multi-rotatie modules
  • Maximum rotatiehoek in minimale installatieruimte
  • Rotatiesnelheid tot 360°/s
  • Lichter en compacter dan statische geleidegoten
  • Minimale verplaatsingskrachten en een maximale levensduur
  • Modulaire constructie met gestandaardiseerde montage-opties
  • Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding direct in de geleidegoot
  • Bepaal roterende energietoevoer snel en betrouwbaar met de CAD configurator

Wat betekent "RBR"?

"RBR" betekent Rugwaartse Buig Radius en betekent dat de kabelrups in twee richtingen kan buigen. Ontwerpen met "RBR" kunnen worden vervaardigd voor de meeste igus® kabelrupsen. De "RBR" hoeft niet identiek te zijn aan de standaard "BR" (Buig Radius) van de kabelrups. Met de optie RBR is een breed scala aan cirkelvormige bewegingen mogelijk. Rotatiehoeken tot 900° zijn gerealiseerd.
Tip:Vind snel en eenvoudig een oplossing voor uw huidige ontwerp door een verzoek over uw specifieke toepassing in te dienen bij uw igus® specialist voor roterende energietoevoeren. Wij bezorgen u de juiste maatvoering, vereenvoudigd 3D model en een offerte met prijzen en levertijden.

Wat betekent "MRM"?

"MRM" staat voor Multi-Rotatie-Module en is feitelijk een RBR systeem met meerdere niveaus. Met een eenvoudige igus® rotatiemodule (zoals de standaard RBR kabelrups), kan een rotatiehoek van tot wel 540 ° worden bereikt, afhankelijk van de grootte van de kabelrups. Elke extra module breidt de rotatiehoek tot wel 360 ° uit. Een eenvoudig aanslagsysteem draagt de bovenlaag van het systeem conform een gedefinieerde rotatiehoek. Deze techniek betekent dat er slechts één besturingssysteem nodig is voor beide lagen.
MRM module met twee niveaus

Uw opties voor igus® geleidegoten

Afhankelijk van de toepassing glijden de kabelrupsen over oppervlakken van kunststof, roestvrij staal of gegalvaniseerd staal en worden ze geleid door speciale kanalen in een vooraf gedefinieerde cirkelvormige beweging.

Roterende energievoorziening met beugels

Met consoles

Flexibele bevestiging aan uw constructie
Draaibare energievoorziening met deksel

Met dak

Weer- en UV-bescherming zijn eenvoudig te integreren
Roterende energievoorziening met geïntegreerde geleiding

Geïntegreerde begeleiding

Gecontroleerde, slijtagearme geleiding van de kabelrups binnen uw toepassing

Draaibare energievoorziening met buisgoten

Buisgoot

Open structuur die bescherming biedt tegen vuil met extra gewichtsreducerende eigenschappen

Ruimtebesparend met omgekeerde kabelrupsen

Tegengestelde kabelrupsen

Ruimtebesparend: symmetrische verdeling van het systeem


Geschikte producten en tools

chainflex-kabels voor toepassingen met Rugwaartse Buig Radius

Faalveilige kabels voor roterende geleidingssystemen

Grootste assortiment met 1.354 kabelsoorten voor data-, bus- en hybride systemen, besturingssysteem en aandrijving. Speciaal ontwikkeld voor bewegende toepassingen in kabelrupsen.
Roterende energietoevoersystemen voor diverse toepassingen

Kabelrupsen voor roterende- en cirkelvormige bewegingen

Met behulp van onze configurator voor cirkelvormige bewegingen op CAD-gebied kunt u vooraf een kabelrups configureren die geschikt is voor uw toepassingsgegevens.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.