Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Energietoevoersystemen voor lange rijwegen

Lange rijwegen van 1000 meter en meer

Voor operators van rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, kranen, energiecentrales of mijnen is het een grote uitdaging om data, energie en hydraulica veilig te begeleiden op lange rijwegen. Hoge snelheden in combinatie met een hoog vulgewicht vormen vaak problemen voor energievoorzieningssystemen zoals motorkabeltrommels, rails of festoensystemen.
 
Kabelrupssystemen van igus kunnen probleemloos worden verplaatst op rijwegen tot 1.000 meter en meer met een snelheid van 10 m / s en met een vulgewicht van 50 kg / m. Als geleider van zeer flexibele chainflex kabels en slangen kunnen kabelrupsen soepel en met lage wrijving worden geleid tijdens lange rijwegen door geleidegoten en behuizingen. Zowel binnen als buiten worden de kabelrupssystemen van igus al meer dan 20 jaar met succes gebruikt in meer dan 30.000 glijdende lange rijwegen.
 
Het igus Project Engineering Team helpt u bij de dimensionering, ontwerp, projectbeheer, installatie en inbedrijfstelling ter plaatse. Voor een intelligente bewaking van de toestand van uw systeem kunnen igus isense sensoren en bewakingsmodules worden gebruikt om de slijtage van de kabelrups, duw- / trekkrachten en versnellingen te meten en om real-time bewaking uit te voeren.

Aanbevolen kabelrupsen voor lange rijwegen


NIEUW: aangedreven kabelrups

drive-chain Aangedreven kabelrups-systeem voor extreem lange rijwegen, extreme dynamiek en continu gebruik. De aangedreven kabelrups wordt b.v. gebruikt in ASC-kranen.

NIEUW: Rol-kabelrups P4HD.56R

P4HD.56R rol-kabelrups

De nieuwe heavy-duty rol-kabelrups voldoet aan alle relevante eisen voor containerkranen van de volgende en op één na volgende generatie.
Langere rijwegen, hogere dynamiek, korte laadcycli, nul fouten.

NIEUW: Complete iSet-oplossingen

Complete systemen voor lange rijwegen

U kunt nu tijd en geld besparen met onze complete kabelrupsset. U hoeft niet veel tijd te besteden aan het zoeken naar de juiste kabelrups-serie en relevante accessoires. 

E4.1 serie

E4.1 kabelrups

Voor vrijwel elke toepassing

  • Inwendige hoogte: 30–800 mm
  • Geschikt voor veeleisende toepassingen
  • Mes- en groef ontwerp voor hoge zijdelingse stabiliteit
  • Buiten- en binnen schakelzijkanten voor snelle montage

E4/4HD serie

E4/4HD kabelrups

Hoog vulgewicht bij lange rijwegen

  • Inwendige hoogte: 5680 mm
  • Hoge stabiliteit
  • Ideaal voor heavy duty toepassingen
  • Dwarsverbinders op elke schakel

P4.1 series

P4.1 kabelrups

Wrijving beperkt tot een minimum, gaat tweemaal zo lang mee

  • Inwendige hoogte: 56 tot 80 mm
  • Rijwegen van 800 m en langer zijn mogelijk
  • Snelheden tot >5 m/s
  • Slimme slijtagebewaking mogelijk

P4 serie

P4 rol-kabelrupsprofiel

rol-kabelrupsprofiel

  • Inwendige hoogte: 32 tot 42 mm
  • Rijwegen van 800 m en langer zijn mogelijk
  • Snelheden tot >10 m/s
  • Vulgewichten tot 7 kg/m

Rolkabelrups

Rol-kabelrups

Rollen in plaats van glijden

  • Inwendige hoogte: 3280 mm
  • 75% minder aandrijfvermogen
  • Snelheden tot wel 6 m/s mogelijk
  • Uniforme rollenweerstand

autoglide

autoglide kabelrups

Zelfgeleiding zonder geleidegoten

  • Inwendige hoogte: 3280 mm
  • 75% minder aandrijfvermogen
  • Snelheden tot wel 6 m/s mogelijk
  • Uniforme rollenweerstand

Waar worden kabelrupssystemen gebruikt?

Rijweglengte: 615 meter

Rijweglengte: 615 meter De langste plastic kabelrups ter wereld, met een rijweg van 615 m van igus, is al tien jaar in bedrijf.

Snelheden: tot 10 m / s

Snelheden: tot 10 m / s Profielrolkettingen van de serie P4 worden gekenmerkt door hoge snelheid, soepele werking en veilige energievoorziening en worden gebruikt in portaalladers.

Hoge belastingen: 100 kg / m

Hoge belastingen: 100 kg / m Kabelrupssysteem ondanks enorm vulgewicht van meer dan 100kg / m in een slibverwerkingsinstallatie.

Efficiëntie: 57% minder energie

Efficiëntie: 57% minder energie Met igus rol kabelrupsen wordt de benodigde aandrijfkabel met 57% verminderd. De energievoorziening van de rol is permanent bestand tegen de hoge acceleratie en snelheid.

Stille werking

Stille werking

Kabelrupsen zijn bijzonder stil en slijtvast bij hoge snelheden en met grote vulgewichten.

Vuil en stof

Vuil en stof

Extreme blootstelling aan vuil en stof hebben geen invloed op de kabelrupssystemen. Sinds enkele jaren leveren zij betrouwbaar transportinstallaties en opslagapparatuur met energie, data en media.

Temperaturen

Temperaturen

Energiesystemen van igus voor lange rijwegen werken betrouwbaar bij hoge temperaturen in staalfabrieken.

Zuren en chemicaliën

Zuren en chemicaliën

Kabelrups en kunststof bak gemaakt van chemisch bestendig kunststof zijn bestand tegen blootstelling aan zoutzuur en worden al jaren gebruikt in een thermisch verzinkerij.

Staat uw aanvraag er niet bij?

Projectonderzoek

Neem contact met ons op door het formulier met basisinformatie in te vullen. Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Dien uw projectaanvraag nu in!

Tušimice De langste kunststof kabelrups ter wereld met een rijweg van 615 m in bedrijf sinds 2007 - geleverd door igus®.

Uw voordelen op een rij

kabelrupsen bieden grote voordelen voor lange rijwegen

  • Lange rijwegen van 1000 meter en meer
  • Alle media, zoals elektrische, hydraulische en pneumatische energie, evenals digitale signalen (elektrisch of optisch) en vloeibare media kunnen naast elkaar werken in hetzelfde systeem
  • Geen onnodige interfaces
  • Vulgewichten tot 100 kg / m
  • Levensduur van tien jaar en meer met kabelrupsen en kabels
  • Robuust in alle toepassingen, zoals blootstelling aan wind, weer, vuil, chemicaliën en bulkmaterialen
  • Snelle installatie en aanpassing van kabels en slangen

Systeemvergelijking

Kabelrupssystemen in plaats van festoen, motorkabeltrommels en rails

Kabelrupssystemen in plaats van motorkabeltrommels

Kabelrupssystemen in plaats van motorkabeltrommels Geen sleepring op lange rijwegen. Leid alle media veilig in één systeem. Rijwegen tot 1000 m.

Kabelrupssystemen in plaats van rails

Kabelrupssystemen in plaats van rails Leid gegevens, energie, vloeistoffen en lucht faal-veilig in één kabelrups-systeem. Voor smalle, compacte ruimtes en snelle bewegingen in rijstroken.  

Kabelrupssystemen in plaats van festoen

Kabelrupssystemen in plaats van festoen Leid kabels en kabelrupsen op een beschermde en veilige manier bij wind en wisselende temperaturen. Op die manier kunnen stilstandtijden worden verminderd.

Van ondersteuning tot installatie

Engineering projecten en speciale oplossingen

Engineering projecten en speciale oplossingen Vanaf de eerste tekening tot aan de installatie en inbedrijfstelling op locatie We gebruiken igus onderhoudsarme kabelrupsen, faalveilige chainflex-kabels en gestandaardiseerde modules die snel worden aangepast aan uw toepassing om een ​​bestaande installatie om te bouwen.

Installatie en service na verkoop

Installatie en service na verkoop Wij zorgen voor de installatie. Duidelijk berekenbare montagekosten en op aanvraag een servicecontract voor de gehele energievoorziening door igus.

Andere producten voor lange rijwegen

chainflex® kabels voor lange rijwegen

Motorkabel CFCRANE

Motorkabel CFCRANE
  • Voor de hoogste spanningen en vermogens
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendigheid: hoog
  • Oliebestendigheid: oliebestendig (gebaseerd op DIN EN 60811-2-1) 

Motorkabel CF300.UL.D

Motorkabel CF300.UL.D
  • Voor zeer zware toepassingen 
  • Zweeftoepassingen vanaf 400 m
  • Binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig
  • UV-bestendigheid: hoog 

Glasvezelkabel CFLG.LB

Glasvezelkabel CFLG.LB
  • Voor zwaarste toepassingen met 5xd
  • TPE buitenmantel
  • glijdende toepassing (horizontaal) van 400m of meer
  • UV-bestendig

Andere systemen voor lange rijwegen

Sensor voor positiegevoelige duw- / trekkrachtmeting EC. PP

Sensor voor positiegevoelige duw- / trekkrachtmeting EC. PP
  • Integreert een positioneringssysteem in een kabelrups
  • Levert informatie over positieafhankelijke druk- en trekkrachten
  • Positie-informatie van de applicatie gebruiken voor andere doeleinden

Stalen geleidegoot

Stalen geleidegoot
  • Enorm assortiment beschikbaar voor bijna alle kabelrupsen
  • Zeer eenvoudige, modulaire montage
  • Zeer sterke en stevige stalen geleidegoot voor toepassingen in veeleisende omgevingen

Conditiebewaking i.Sense

Conditiebewaking i.Sense
  • Veilige uitschakeling of alarmsignaal bij een storing
  • De machine valt stil als de kracht wordt overschreden
  • Op maat programmeerbaar en gebeurtenis registratie in het gegevensgeheugen

Geconfectioneerde kabelrups-systemen

Geconfectioneerde kabelrups-systemen
  • 95% minder confectioneringstijd
  • Reduceer montagetijd
  • Plug & amp; speel oplossingen, b.v. voor de bulkgoederen technologie

plane-chain
 

plane-chain
  • Zeer compacte constructie
  • Veilig en onderhoudsvrij
  • Volledig beschermd door behuizing
  • Voor hoge snelheden

i.Cee Wonderbox

  • Contactloze systeembewaking
  • Voorspellende levensduurinformatie voor elke afzonderlijke kabelrupsschakel
  • Ruimtebesparende externe montage aan het vaste punt


"Stijging van de kabelrups", Windbelasting" en "Lange rijweg " test

igus® voert toepassingsspecifieke tests uit in het eigen laboratorium voor een langdurige energievoorziening.

De beweging van de ketting tijdens lange rijwegen

De beweging van de ketting tijdens lange rijwegen De beweging van de kabelrups uit de 5050R-serie werd getest met een rijweg van 200 m en een belasting van 7,5 kg / m.
 
Resultaat: De kabelrups van de 5050R-serie stijgt alleen als de stuwkracht
8000 N overschrijdt.
 
igus®-oplossing: Geleidegoten met stijgbeveiliging houden het energievoorzieningssysteem veilig in de goot.

Windbelasting in lange rijwegen

Windbelasting in lange rijwegen

Probleem: beïnvloedt de windsnelheid van 55 mph de functionaliteit van de 4040CR-serie kabelrups? 
 
Resultaat: Bij een windsnelheid van 55 mph was alleen de geleidegoot elastisch gebogen.
 
igus® oplossing: Hoge sterkte "HD bodemklem" voorkomt elastische vervorming van de geleidegoot bij windbelasting

Test "lange rijwegen": de rol-kabelrups is getest op lange rijwegen tot 240 m en met een snelheid tot 8 m / s

Meer informatie


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.