Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Système modulaire robolink® pour la robotique

Système robotique modulaire
Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Produits

Nombre de produits: 8

Module complet robolink® RL-DP à 4 degrés de liberté, commande intégrée optionnelle
  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 620 mm
  • En option en version avec commande dans l'armoire électrique ou en option en version sur rail DIN
  • A 4 DOF ou 5 DOF
  • Entraînements optimisés pour un jeu réduit
  • Structure plus rigide grâce à la conception nouvelle du cadre de base 
  • Logiciel gratuit  Logiciel iRC 
  • Dynamisme avec 500 g : au moins 7 préhensions/minute
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle au choix

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
Module complet robolink® RL-DP à 5 degrés de liberté, commande intégrée optionnelle
  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • En option en version avec commande dans l'armoire électrique ou en option en version sur rail DIN
  • A 4 DOF ou 5 DOF
  • Entraînements optimisés pour un jeu réduit
  • Structure plus rigide grâce à la conception nouvelle du cadre de base 
  • Logiciel gratuit Logiciel iRC 
  • Dynamisme avec 500 g : au moins 7 préhensions/minute
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle au choix

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
Module complet robolink® RL-DCi à 5 degrés de liberté et commande intégrée
  • Cinématique 5 axes prédéfinie avec articulations robolink® et commande intégrée
  • Ecran à effleurement de 3,5" comme interface pour une commande simple
  • Ultra compact - plus besoin d'armoire électrique
  • 1 module digital In/Out avec 4 entrées et 4 sorties sur base 24V, élargissement possible à 3 modules
  • Portée : 680 mm
  • Charge utile : 500 g
  • Simuler maintenant

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
Module complet robolink® RL-DCi à 4 degrés de liberté et commande intégrée
  • Cinématique 4 axes prédéfinie avec articulations robolink® et commande intégrée
  • Ecran à effleurement de 3,5" comme interface pour une commande simple
  • Ultra compact - plus besoin d'armoire électrique
  • 1 module digital In/Out avec 4 entrées et 4 sorties sur base 24V, élargissement possible à 3 modules
  • Portée : 510 mm
  • Charge utile : 1000 g
  • Charger dans le Designer

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
robolink® RL-DC - module complet à 4 degrés de liberté, avec encodeur moteur et kit capteurs
  • Grande version
  • 4 degrés de liberté
  • Codeur moteur
  • Kit capteurs
  • Portée : 710 mm
  • Charge utile : 3000 g
  • Charger dans le Designer
  • Indice de protection: IP52

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
robolink® RL-DC - module complet à 4 degrés de liberté, avec encodeur moteur et kit capteurs
  • Petite version
  • 4 degrés de liberté
  • Encodeur moteur
  • Kit capteurs
  • Portée : 600 mm
  • Charge utile : 1000 g
  • Charger dans le Designer
  • Indice de protection: IP52

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
robolink® RL-DC - module complet à 5 degrés de liberté, avec encodeur moteur et kit capteurs
  • Grande version
  • 5 degrés de liberté
  • Codeur moteur
  • Kit capteurs
  • Portée : 790 mm
  • Charge utile : 2500 g
  • Charger dans le Designer
  • Indice de protection: IP52

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits
robolink® RL-DC - module complet à 5 degrés de liberté, avec encodeur moteur et kit capteurs
  • Petite version
  • 5 degrés de liberté
  • Codeur moteur
  • Kit capteurs
  • Portée : 680 mm
  • Charge utile : 500 g
  • Charger dans le Designer
  • Indice de protection: IP52

Sur demande

 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24