Kan worden gebruikt in combinatie met maatseries E gaffelkoppelingen
Grote stabiliteit
Artikelnr.
igubal® veerbelaste bevestigingsclip
igubal® veerbelaste bevestigingsclips kunnen zonder problemen worden gebruikt, zelfs onder zware omstandigheden. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Hun bestendigheid tegen vuil en stof is het vermelden waard.
De veerbelaste bevestigingsclip is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
Hoge treksterkte
Trillingsdempend
Geluidsdempend
Kan worden gebruikt in combinatie met maatseries E stangkoppen
Extreem lichtgewicht
Typische toepassingsgebieden
Levensmiddelenindustrie
Verpakkingsindustrie
Heavy duty
Automotive industrie
Afvalverwerkingstechnologie
Automatisering
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustry solutions
Wanneer te gebruiken?
Wanneer een hoge starheid is vereist
Wanneer corrosiebestendigheid is vereist
Wanneer geen smering gebruikt moet worden
Wanneer u gewicht wilt besparen
Wanneer een onderhoudsvrij droog bedrijf is vereist
Wanneer een eenvoudige montage is gepland
Wanneer combinaties met pneumatische cilinders en gasveren zijn gepland