igubal® kussenbloklagers igubal® kussenbloklagers zijn lagerunits die makkelijk te installeren zijn en die uitlijningsfouten kunnen compenseren en randdruk voorkomen.
De behuizing is gemaakt van RN33, een materiaal met goede maatstabiliteit, een hoge oppervlaktekwaliteit en geringe vervorming.
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® J materiaal, dat bekend staat vanwege haar lage vochtabsorptie, lage wrijvingscoëfficiënten en een extreem lage stick-slip neiging. Dit is vooral belangrijk voor lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
- Bespaar tijd tijdens montage en demontage
- Beperkte installatieruimte en lichtgewichtr
- Zeer star en met een lange levensduur
- Ideaal voor buitentoepassing
Typische toepassingsgebieden- Constructiebouw
- Automatisering
- Machinebouw
- Levensmiddelenindustrie
- Landbouwmachines
U kunt talloze andere toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
- Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
- Om verkeerde uitlijningen te compenseren
- Wanneer u gedeelde componenten nodig heeft
| Wanneer te gebruiken?- Bij temperaturen hoger dan +80°C
- Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
- Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Use our filter options to find the suitable product |
Toepassingsgebieden Vanwege het feit dat igubal® kussenbloklagers geschikt zijn voor onderhoudsvrij droog bedrijf, zijn ze het overwegen waard voor toepassingen waar de installatielocatie moeilijk bereikbaar is, in een vochtige of natte omgeving of wanneer er speciale vereisten gelden ten aanzien van de hygiëne. Het resultaat is dat igubal® kussenbloklagers bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en in bakkerij-apparatuur.
Assemblage igubal® kussenbloklagers zijn ontworpen voor montage met twee bouten. Exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.