igubal® sferische lagers Het gebruik van sferische lagers wordt meestal geassocieerd met materialen van zware lagermaterialen, moeilijke installatie en hoge kosten. Meestal is op lange termijn onderhoud toch nog nodig en de lagers zijn slechts corrosiebestendig in speciale uitvoeringen. Vaak krijgen rollagers of glijlagers voortijdig te maken met storingen, vanwege hoge randbelastingen, of omdat ze uitgebreide nastelling, uitboring of hermontage nodig hebben om te compenseren voor uitlijnfouten. igubal® sferische lagers maken een eind aan al deze nadelen en creëren vele nieuw mogelijkheden voor uw ontwerpen: ze zijn gemakkelijk te hanteren, kostenbesparend, lichtgewicht en robuust.
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® R, hetgeen een low-cost materiaal is met lage wrijvingscoëfficiënten en een goede slijtvastheid bij lage tot gemiddelde belastingen.
- Onderhoudsvrij droog bedrijf
- Mechanische verbindingsschakel tussen twee componenten
- Compensatie van uitlijningsfouten
- Corrosiebestendig
Typische toepassingsgebieden- Levensmiddelenindustrie
- Spoorwegtechnologie
- Automotive industrie
- Installatiebouw
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustry solutions
Wanneer te gebruiken?- Voor hoge axiale en radiale belastingen
- Wanneer gemakkelijke installatie is vereist
- In geval van een krappe installatieruimte
- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
- Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
- Om verkeerde uitlijningen te compenseren
| Wanneer te gebruiken?- Bij temperaturen hoger dan +80°C
- Wanneer diameters groter dan 12 mm zijn vereist
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Use our filter options to find the suitable product |
TolerantiesOnderhoudsvrije igubal® sferische lagers hebben een tolerantie in de binnendiameter van E10. De astolerantie moet tussen de h6 en h9 liggen. De lagerspeling maakt uitzetten van de lagers mogelijk als gevolg van toenemende temperaturen.
Check the inner diameter Assemblageigubal® sferische lagers worden middels perspassing in een aanbevolen H7 behuizingsgat aangebracht en axiaal geborgd. Exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert.