igubal® flenslagers igubal® flenslagers zijn ontwikkeld voor het ondersteunen van het midden of uiteinden van assen.
Behuizing gemaakt van iguton G materiaal, voor hoge temperaturen, hoge chemische bestendigheid. Temperaturen van -40°C tot +200°C
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® X, dat wordt gekenmerkt door haar hoge temperatuurbestendigheid met hoge druksterkte, in combinatie met bestendigheid tegen chemicaliën. Het resultaat is dat iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers.
- Kan worden toegepast tot 200 °C
- Gemakkelijke installatie
- Compensatie van uitlijningsfouten
- Absoluut corrosiebestendig
- Extreem lichtgewicht
- Chemische bestendigheid
- Kan onderwater worden gebruikt
Typische toepassingsgebieden- Constructiebouw
- Automatisering
- Landbouwmachines
- Machinebouw
- Levensmiddelenindustrie
U vindt talloze andere toepassingsgebieden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
- Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
- Om verkeerde uitlijningen te compenseren
| Wanneer te gebruiken?- Bij temperaturen hoger dan +200°C
- Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
- Wanneer diameters groter dan 12 mm zijn vereist
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Use our filter options to find the suitable product |
Toepassingsgebieden Omdat igubal® flenslagers zijn ontworpen voor onderhoudsvrij bedrijf, zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waarin toegang tot het lager beperkt is, in vochtige of natte omgevingen of cleanroom omgevingen. Het resultaat is dat igubal® flenslagers bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en bakkerij-apparatuur.
Assemblage Een exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het flenslager automatisch een eventuele fout compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.