igubal® flenslagers igubal® flenslagers zijn ontwikkeld voor het ondersteunen van het midden of uiteinden van assen.
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
In standaard flenslagers, is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300 materiaal, dat bekend staat vanwege de laagste wrijvingscoëfficiënten bij droog bedrijf en een extreem lage stick-slip neiging. Dit is vooral belangrijk voor lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
- Gemakkelijke installatie
- Compensatie van uitlijningsfouten
- Absoluut corrosiebestendig
- Extreem lichtgewicht
- Onderhoudsvrij droog bedrijf
Typische toepassingsgebieden- Constructiebouw
- Automatisering
- Landbouwmachines
- Machinebouw
- Levensmiddelenindustrie
U vindt talloze andere toepassingsgebieden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
- Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
- Om verkeerde uitlijningen te compenseren
| Wanneer te gebruiken?- Bij temperaturen hoger dan +80°C
- Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
- Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Use our filter options to find the suitable product |
Toepassingsgebieden Omdat igubal® flenslagers zijn ontworpen voor onderhoudsvrij bedrijf, zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waarin toegang tot het lager beperkt is, in vochtige of natte omgevingen of cleanroom omgevingen. Het resultaat is dat igubal® flenslagers bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en bakkerij-apparatuur.
Assemblage De 2-gats igubal® flenslagers worden geleverd met sleufgaten waardoor een probleemloos nastellen mogelijk is. Een exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het flenslager automatisch een eventuele fout compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.