igubal® stangkoplager met male schroefdraad igubal® stangkoppen zijn corrosiebestendig en kunnen zonder problemen worden gebruikt in zware omgevingen. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Hun bestendigheid tegen vuil en stof is het vermelden waard.
Behuizing gemaakt van iguton G materiaal, voor hoge temperaturen, hoge chemische bestendigheid. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +200°C bij langdurig gebruik
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® X, dat wordt gekenmerkt door haar hoge temperatuurbestendigheid met hoge druksterkte, in combinatie met bestendigheid tegen chemicaliën. Het resultaat is dat iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers.
- Onderhoudsvrij droog bedrijf
- Extreem kostenbesparend
- Geen smering
- Hoge stijfheid
- Zeer grote materiaalmoeheid-bestendigheid bij variërende belastingen
- Compensatie van uitlijningsfouten
- Compensatie van randbelastingen
- Bestand tegen vuil, stof en pluizen
- Bestand tegen corrosie en chemicaliën
- Kan worden gebruikt in vloeibare media
- In hoge mate trillingsdempend
- Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
- Binnenringen geplaatst in behuizingen met zeer geringe speling
- Extreem lichtgewicht
Typische toepassingsgebieden- Fietsproductie
- Constructiebouw
- Verpakkingsindustrie
- Offshore
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?- Wanneer u gewicht wilt besparen
- Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
- Wanneer hoogfrequente oscillaties/trillingen optreden
- Wanneer een stil bedrijf is vereist
- Wanneer u een elektrisch isolerend onderdeel nodig heeft
- Wanneer corrosiebestendigheid is vereist
- In combinatie met pneumatische cilinders en gasveren
- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een hoge starheid is vereist
| Wanneer te gebruiken?- Bij temperaturen hoger dan +200°C
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
- Wanneer er zeer hoge trek- en axiale krachten optreden
- Wanneer toepassingen met hydraulische cilinders zijn gepland
- Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
Use our filter options to find the suitable product |
TolerantiesDe igubal® lagerelementen kunnen worden gebruikt met verschillende toleranties, afgestemd op de toepassing. Ze zijn ontworpen met een grote lagerspeling in het standaard product, waardoor nauwkeurige werking mogelijk is, zelfs onder hoge perifere snelheden. Het gat van de binnenring wordt vervaardigd met een standaard tolerantiebereik E10. Assen moeten ook voldoen aan de aanbevolen toleranties h6 en h9.
Check the inner diameter Coëfficiënten van glijfrictie en snelheid Een belangrijk voordeel van onderhoudsvrije igubal® sferische lagers is dat snelle, roterende bewegingen van een gemonteerde as direct plaatsvinden in het sferische gedeelte, gemaakt van iglidur® materialen. Het voordeel van deze plastic/staal glijlagerconfiguratie is dat hoge snelheden mogelijk zijn, zelfs bij droog bedrijf. Rekening houdend met de radiale belastingen, kunnen maximale oppervlaktesnelheden tot 0,5 m/s roterend worden behaald. Hoekige bewegingen van de sferische lagers daarentegen vinden plaats aan de sferische buitendiameter van de sferische kogel. De onderhoudsvrije igubal® lagerelementen staan ook lineaire bewegingen van de as toe.
UV-bestendigheid De corrosiebestendigheid van igubal® lagers is van bijzondere waarde voor buitentoepassingen. igubal® lagers zijn permanent bestendig tegen UV-straling. Een geringe kleurverandering (donkerder verkleuring)van de sferische kogel als gevolg van UV-straling en andere verwering heeft geen invloed op de mechanische-, elektrische of thermische eigenschappen.