Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Bagues pour pistons en iglidur® G

  • Montage simple
  • Economique
  • Meilleure résistance à l'usure que les anneaux en téflon
  • Capacité de charge accrue
  • Tailles définies
Description de produit
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Remplacez les bandes en téflon matricées à grands frais par une seule bague pour piston clipsable, par exemple sur les éléments de levage, les clapets de commande et les équipements de robinetterie. Ces bagues pour pistons peuvent être configurées en tous les matériaux de la gamme paliers lisses iglidur® en plus de la gamme standard en iglidur® J pour pouvoir répondre aux besoins les plus divers.
Dans quel cas les choisir ?
  • Si des bagues pour pistons dotées d'excellentes propriétés d'usure sont nécessaires
  • Si un montage simple est important
  • En présence de fortes charges de bord
  • Si des solutions sur mesure basées sur des matériaux iglidur® sont souhaitées
Dans quel cas ne pas les choisir ?
  • Si les bagues pour pistons doivent aussi assurer l'étanchéité
  • Si différents diamètres doivent être couverts avec une seule référence
Certifications et normes
Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Données techniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24