Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les rotules lisses igubal® sont des éléments auto-alignants sans entretien qui sont entièrement réalisés en polymères. Elles peuvent être utilisées jusqu'à +200 °C en fonction du matériau choisi. De plus, le système complet d'éléments rotulés igubal® et insensible à la poussière et à la saleté ainsi que résistant à la corrosion. Une utilisation dans des agents liquides est également possible en raison de l'absence de lubrifiant. Calculez la durée de vie de rotules lisses en ligne et en quelques étapes seulement avec l'outil de calcul de la durée de vie igubal®.
Fonctionnement à sec
Grande rigidité
Longue durée de vie
Compensation des défauts d'alignement
Compensation des charges de bord
Très faible poids
Filetage ou taraudage
Forces de traction élevées
Amortissement des vibrations
Amortissement du bruit
Combinaison possible avec des embouts à rotules de la gamme dimensionnelle E
Très faible poids
Filet à gauche ou à droite
Fonctionnement à sec
Grande rigidité
Longue durée de vie
Sans entretien et sans graisse
Résistance élevée aux agents chimiques
Charges radiales élevées
Températures jusqu'à +80 °C
Fonctionnement à sec
Grande rigidité
Longue durée de vie
Compensation des défauts d'alignement
Compensation des charges de bord
Très faible poids
Températures jusqu'à +200 °C
Manipulation facile
Matériau très économique
Résistance aux agents chimiques
Faible poids
Grande robustesse
Egalement disponible sous forme de biellette avec calotte
Températures jusqu'à +80 °C
Fonctionnement à sec
Résistance à la corrosion
Grande résistance à la compression
Grande élasticité
Très faible poids
Différents matériaux
Calottes pour boîtiers métalliques
Commander des produits de la gamme igubal® maintenant
Changer de rotule lisse
Il suffit de saisir des paramètres de l'application pour obtenir la durée de vie escomptée.
Les rotules lisses igubal® auto-alignantes et sans entretien sont testées sous tous leurs aspects dans le laboratoire de tests dry-tech®.
Plus d'informations sur la composition, les formes, les applications et la mise au point des rotules lisses igubal®.
Les résultats positifs des tests ont amené ce fabricant à n'utiliser plus que des produits en polymères.
L'utilisation de rotules lisses permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus divers.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24