Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Service-robots zijn machines die het dagelijkse leven gemakkelijker maken en diensten verlenen. Met een semi- of volledig geautomatiseerde functie zorgen ze voor het welzijn van mensen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen service-robots voor privé-gebruik en robots voor professionele service. Alle typen technisch geavanceerde robots zijn wereldwijd in gebruik. Deze bestaan voornamelijk uit stofzuigers, vloermoppen en grasmaaiers voor huishoudens. De humanoïde robots, die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg al zonder problemen routinewerkzaamheden uitvoeren, worden nu toegepast in de meest uiteenlopende sectoren. Robotica speelt een steeds belangrijkere rol in de Industry 4.0. Daarom zijn de vereisten voor componenten die worden geïnstalleerd in service-robots hoog, om informatie snel te verwerken en taken betrouwbaar uit te voeren. De motion plastics fabrikant igus heeft de juiste oplossingen voor een breed scala aan service robotica toepassingen. Of het nu gaat om fail-safe chainflex kabels voor beweging of smeermiddelvrije en onderhoudsvrije drytech componenten, igus zorgt voor de optimale automatisering van uw robot.
Deze robot wordt gebruikt voor het grondig reinigen van buizen van airconditioningsystemen. Hier worden zes draaiarmen gebruikt, welke ingesteld kunnen worden voor de betreffende diameter van de buizen. De draaiarmen zijn gemonteerd op igubal sferische glijlagers, die wisten te overtuigen door het feit dat ze onderhoudsvrij zijn.
Kunt u lopen na een chirurgische ingreep? Met deze technologie is dat niet langer een droom. Het simuleert niet alleen het gedwongen lopen maar ook traplopen en het nemen van obstakels. Om een betrouwbare beweging te waarborgen, worden igus kabelrupsen gebruikt.
Deze technologie wordt gebruikt in rampgebieden om mensenlevens te redden. Het onderzoekt bijvoorbeeld bedolven gebieden en moet bestand zijn tegen ongunstige omgevingscondities. iglidur glijlagers en igubal sferische lagers zijn de probleemoplosser en bieden een absolute onderhoudsvrije werking.
Deze verkenningsrobot weegt slechts 38 kg met haar complete uitrusting en bestaat voor het grootste gedeelte uit kunststof. Metalen lagers zijn geen optie. iglidur glijlagers zijn de probleemoplosser. Ze zijn ongevoelig voor stof, vocht en sterke temperatuurfluctuaties.