Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Par robots de service, on entend des robots qui facilitent le quotidien et assurent des prestations de services. Semi-automatiques ou automatiques, ils ont pour rôle d'assurer le bien-être de l'homme. Une distinction est faite entre les robots de service destinés aux personnes privées et ceux destinés à l'usage professionnel. Des robots techniquement très avancés de tous types sont utilisés dans le monde entier. Pour les ménages, il s'agit essentiellement de robots aspirant les sols, nettoyant les sols et tondant la pelouse. Les robots humanoïdes sont utilisés dans des secteurs industriels très variés, et s'acquittent sans problème de tâches de routine dans le secteur de la santé par exemple. Le thème de la robotique occupe une place de plus en plus importante dans l'industrie 4.0. Les exigences posées aux composants entrant dans la fabrication des robots de service sont donc élevées afin que ceux-ci puissent traiter rapidement les informations et s'acquitter de leur tâche de manière fiable. Le fabricant de plastiques en mouvement igus a des solutions qui conviennent à des applications de robotique de service très variées. Que ce soit avec des câbles chainflex® dédiés aux mouvements et peu sujets aux défaillances ou avec des composants dry-tech sans graisse et sans entretien, igus assure l'automatisation optimale de votre robot.
Ce robot est utilisé pour nettoyer à fond les tuyauteries de climatiseurs. Il a six bras pivotants qui peuvent être réglés sur la section des différents tuyaux. Ces bras sont logés de manière optimale à l'aide de rotules lisses igubal qui ont convaincu par leur absence d'entretien.
Réapprendre à marcher après une opération ? Cette technologie le permet. Au-delà de la marche en elle-même, elle simule également la montée d'escaliers et le franchissement d'obstacles. Des chaînes porte-câbles igus sont utilisées pour garantir la fiabilité des mouvements.
Cette technique est utilisée dans des zones sinistrées afin de sauver des vies. Ce robot explore par exemple les décombres et doit donc pouvoir travailler dans des milieux très difficiles. Des paliers lisses iglidur et des rotules lisses igubal le lui permettent, lui garantissant en plus une totale absence d'entretien.
Ce robot d'exploration ne pèse que 38 kg entièrement équipé et est réalisé en grande partie en plastique. Pas question ici de faire appel à des palier métalliques. Les paliers lisses iglidur s'acquittent parfaitement de leur tâche. Ils sont insensibles à la poussière, à l'humidité et aux fortes variations de température.