Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Slijtvaste en schone lageroplossingen voor prothesen en orthesen

Schoon en onderhoudsvrij zijn slechts twee eigenschappen in het voordeel van de toepassing van iglidur® lagers in prothesen en orthesen. Daarnaast zijn de lagers extreem slijtvast. Gebruikers beschrijven de beweging met de lagers als bijzonder vloeiend en tegelijkertijd stabiel.

Voordelen van het iglidur® materiaal in één oogopslag

Geen smering/invetten noodzakelijk en onderhoudsvrij

Geringe slijtage

Robuust, zelfs in geval van dunne wanden

Bestand tegen stoten en randbelastingen

Stil bedrijf


Vuilbestendig

Schokabsorberend

Lage frictiecoëfficiënten

Geen stick-slip effect

Mediabestendig (bijv. tegen zwembad- of zout water, persoonlijke verzorgingsproducten)


dry-tech® monsterbox

Bestel de gratis monsterbox!

Ervaar zelf dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn. De dry-tech® monsterbox bevat de belangrijkste iglidur® lagers en informatie over hun eigenschappen en toepassingen. De monsterbox toont u welke lagers geschikt zijn voor uw toepassing.
 
Bestel nu gratis!


Toepassingsvoorbeelden van klanten

Heupgewrichtprothese met iglidur® lagers gemaakt door Otto Bock HealthCare GmbH

95% minder slijtage

Vier iglidur® Z lagers garanderen onderhoudsvrije, extreem duurzame lagerlocaties met geweldige demping op de hoofdassen van deze heupprothese. De resulterende krachten die optreden in de prothese tijdens oscillerende beweging worden betrouwbaar overgedragen door de lagers, zonder enige waarneembare toename van de speling. Experimenten in het igus® testlaboratorium hebben aangetoond dat het iglidur® materiaal 95% minder slijtage vertoond dan PA66 en PTFE.

Vingers voor een handprothese met iglidur® lagers gemaakt door Vincent Systems GmbH

Delicate bewegingen met elektrische handprothese

Vincent Systems GmbH stelt hoge eisen ten aanzien van lagers voor hun vinger- en handprothesen. En terecht. Ze moeten lage wrijvingscoëfficiënten hebben, vereisen geen aanvullende smering, moeten geschikt zijn voor zachte assen, trillingsdempend en chemisch bestendig. Tegelijkertijd moeten ze een functioneel en esthetisch ontwerp mogelijk maken. Alle assen die betrokken waren bij de beweging werden daarom uitgerust met iglidur® J lagers.

Kniegewrichtprothese met iglidur® zuigerringen gemaakt door Otto Bock HealthCare GmbH

Snelle montage en lange levensduur

Deze gewrichtsprothese is uitgerust met iglidur® J zuigerringen, welke op de zuiger geclipt kunnen worden doordat ze kunnen openen en door het flexibele materiaal. Dit maakt de installatie zeer gemakkelijk en reduceert de assemblagetijd. Voorheen werden PTFE geleidebanden in de zuiger aangebracht, welke echter een stuk sneller slijten vergeleken met iglidur® zuigerringen en daarom vaker moesten worden vervangen.

Beenprothese met iglidur® lagers door Blatchford Products

Soepele beweging met hoge stabiliteit

iglidur® lagers garanderen het noodzakelijke comfort tijdens stoten als gevolg van hun dempende eigenschappen. Dit geldt ook voor deze beenprothese van Blatchford, waar metalen lagers met teflon coating werden vervangen door iglidur® Z lagers. Naast het dempen van stoten, overtuigen de igus® lagers ook bij hoge randbelastingen en afschuifkrachten. Prothese-dragers beschrijven de beweging als bijzonder vloeiend en tegelijkertijd zeer stabiel.


Getest in het igus® laboratorium ten aanzien van levensduur en slijtage


Producten die vaak worden gebruikt in prothesen en orthesen

iglidur® W300 lagers

iglidur® W300

Voor een lange levensduur tijdens continu bedrijf

Geringe wrijvingscoëfficient, extreem slijtvast

Geschikt voor robuuste en roestvaststalen assen

Vuilbestendig

iglidur® stafmateriaal

iglidur® stafmateriaal

iglidur® materialen als ronde staven, buizen en platen

Momenteel kan men kiezen uit 25 iglidur® materialen

Op maat gemaakt zonder verwijdering van snijafval

Bewerkte onderdelen, geen minimale bestelhoeveelheid

Diverse maatwerklagers gemaakt door igus®, volgens uw specifieke vereisten

Individueel component

  • Productie op maat voor het bieden van de juiste vorm en
    materiaal, geen minimale bestelhoeveelheid
  • Snelle productie
  • Zowel geschikt voor prototypes als productie met kleine en hoge volumes
  • Grote keuze uit high-performance materialen


Neem nu contact met ons op

Heeft u vragen of informatie nodig over het gebruik van igus® high-performance polymeren in automotive onboard toepassingen? Onze experts helpen u altijd graag.
 
Neem nu contact op met een expert
 


Meer informatie

Leveringstijden

Dit is wellicht ook interessant voor u


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h