Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Qui utilise des produits igus® ?

Des plastiques en mouvement pour plus de 50 secteurs industriels

 

Nous avons des clients dans 72 pays et représentant plus de 50 secteurs d'activité. Il y a parmi eux de grosses multinationales et de petits clients que nous aimons tout autant.  Notre infrastructure nous permet de répondre à de gros volumes et aussi de traiter de petites commandes à partir d'une unité. C'est le client qui décide. Nous proposons également à chaque client un service complet comprenant conseil et assistance personnels, boutique en ligne, tchat en ligne, webinaires et visites par des technico-commerciaux itinérants.

Ascenseur thyssenkrupp Elevator

thyssenkrupp Elevator fait confiance aux chaînes porte-câbles igus®

thyssenkrupp Elevator, l'un des leaders mondiaux des technologies et des services liés aux ascenseurs, a remplacé les traditionnels câbles de traction par des moteurs linéaires. L'entraînement linéaire et les tiges de guidage peuvent maintenant effectuer une rotation de 90 degrés. Pour le guidage de l'énergie, les principales difficultés résidaient dans le peu de place disponible et les petits rayons de courbure. C'est la première fois que des chaînes porte-câbles sont utilisées dans des ascenseurs pour ce type d'application.  
 

Exosquelette « AIRFRAME ™» avec paliers lisses iglidur

L'exosquelette de Pathway tire profit des paliers lisses iglidur

L'exosquelette « AIRFRAME TM » soulage les muscles, accompagne les séquences de mouvements et évite les tensions au niveau du cou, des épaules et du haut du dos. Le système de soutien mécanique fait appel à un grand nombre de paliers iglidur® de différents types issus de la gamme igus.  Les produits igus ont permis de créer une structure légère et compacte et de remplir une exigence de la conception, l'utilisation de matériaux non corrosifs. L'exosquelette peut donc aussi être porté dans des milieux difficiles.

Applications clientes ayant participé aux concours manus et vector

Les concours manus et vector créés par igus ont lieu en alternance tous les deux ans. Le concours manus récompense des applications intéressantes avec des paliers lisses polymères tandis que le concours vector s'attache aux applications avec des chaînes porte-câbles en polymères. Tous les ans, ce sont des centaines de dossiers de clients igus qui sont envoyés pour l'un ou l'autre des prix.
Applications concours manus 2017
Applications concours vector 2018 
 

Robot et bateau

A l'aise dans 50 secteurs d'activité

A chaque secteur d'activité la solution qui convient. Que ce soit pour le génie mécanique, pour la construction automobile ou pour la robotique, igus® vous propose une assistance sur mesure pour les applications spéciales. Nos responsables sectoriels très expérimentés disposent du savoir-faire nécessaire dans les deux domaines, celui du secteur et celui du produit, et ils sauront vous épauler.
 

Symboles des secteurs où igus est présent


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24