Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
De steile draadspindels maken deel uit van ons dryspin®-assortiment, dat speciaal is ontworpen voor snelle en zeer efficiënte toepassingen. Hier zijn schroefdraadmaten van DS4x2.4 tot DS18x100 beschikbaar. Het productassortiment draadspindels biedt ook kleine spoedwaarden met de bekende dryspin® voordelen.
► Trillingsvrije en stille werking
► Oline Draadspindelbewerking zonder voorafgaande CAD-kennis
► Levensduur draadspindelaandrijvingen online voorspelbaar
► Gewenste lengte zonder afval
► Tot 30% langere levensduur door asymmetrische schroefdraad
Alle dryspin® spindels kunnen op maat bewerkt worden. Configureer deze online of stuur ons uw tekening. We kunnen dan snel een offerte opstellen.
DST-LS-8x2-R-□-ES | ||||||||
DST-LS-10x2-L-□-ES | ||||||||
DST-LS-20x50-L-□-ES |
Er zijn zes verschillende soorten spindelmoeren verkrijgbaar, gemaakt van zeven verschillende materialen met individuele specificaties. Geschikte draadspindels zijn beschikbaar in steile, trapezium en metrische schroefdraad en in RVS, staal en aluminium. Wij hebben alle afmetingen duidelijk voor u weergegeven.
► Diameters van 4 tot 50 mm. Hellingshoek van 0,5 tot 100 mm.
► Meer dan 5.000 varianten in het standaardgamma
► Grote verscheidenheid aan materialen en uitvoeringen
► Onze experts helpen u graag bij uw keuze
Uiteraard hebben wij ons assortiment steile spindelproducten niet alleen uitgebreid met de nieuwe spindels, maar ook met de bijpassende spindelmoeren.
► Zeer verschillende materialen en types
► Smeringsvrije en onderhoudsvrije werking
► Lage wrijvingscoëfficiënten en hoog rendement
► Tot 50,9% minder aankoopkosten in vergelijking met metalen spindelmoeren
► En nog veel meer voordelen
Overtuig uzelf van de spindelmoeren van de dryspin spindeltechnologie. Alle belangrijke informatie in één oogopslag.
De nieuwe steile schroefdraadmaten DS10x3 LH, DS14x4, en DS18x4 zijn bij uitstek geschikt als alternatief voor de trapeziumvormige spindels met dezelfde afmetingen.
De dryspin® high helix moeren bieden tal van voordelen:
► Geruisarme en trillingsarme werking door afgeronde vertanding
► Langere levensduur door asymmetrie
► Hoger rendement door geoptimaliseerde flankhoeken
► 100% corrosievrij
Zelfborgend
en nog vele andere voordelen
Wat betekent spindeltechnologie en wat versta ik eronder?
Spindeltechnologie is een onderdeel van de aandrijftechniek en beschrijft (grofweg) de repeterende omzetting van een roterende beweging in een translatiebeweging binnen regelmatige cycli. Dryspin® draadspindel technologie is in 2014 ontworpen en gepatenteerd door het dryspin® draadspindel technologie ontwikkelingsteam. Bijzondere nadruk werd gelegd op het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de efficiëntie. De productportfolio van dryspin omvat steile draadspindels van RVS of aluminium en daarop afgestemde moeren, vervaardigd uit igus® 'high performance' polymeren. Ze zijn verkrijgbaar met een pitch van 1 mm tot 100 mm. De dryspin®-schroefdraadgeometrie is een uitbreiding van conventionele schroefdraadtechnologieën zoals metrische en trapeziumschroefdraad. In tegenstelling tot conventionele schroefdraadgeometrieën is de dryspin® spindeltechnologie superieur met tal van voordelen
Laten we deze eens nader bekijken:
In tegenstelling tot een metrische of trapeziumschroefdraad heeft de hoge helixschroefdraad een hogere pitch. Aldus wordt met één omwenteling van de spindel een duidelijk verhoogde lineaire verplaatsing uitgevoerd. dryspin® biedt een betere efficiëntie dankzij de specificaties en geometrieën die zijn afgestemd op de kunststof moer en spindel. Efficiëntie tot wel 82% en 25% minder slijtage dan conventionele spindelaandrijvingen. In combinatie met een igus® spindelmoer is schoon en droog werken mogelijk, zonder dat stof en vuil uw toepassing blokkeren.
We hebben het getest!
Onze dryspin draadspindelgeometrie is een uitstekend alternatief voor conventionele trapezium schroefdraad. De specificaties en geometrieën van onze dryspin® spindeltechnologie, die zijn afgestemd op de iglidur® kunststof moer en spindel, garanderen de bekende voordelen: strakkere productietoleranties, afgeronde tandgeometrie, geoptimaliseerde flankhoek en de asymmetrie die ideaal is voor kunststof moeren in vergelijking met DIN 103. Onze afmetingen zijn geschikt voor 1:1 vervanging: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 en DS18x4.
Nauwere productietoleranties - verbetering met een factor 3
Trapeziumschroefdraad volgens DIN103 (TR18x4) wordt getolereerd tot -0,3 mm aan de buitendiameter. Een te grote radiale speling kan leiden tot lawaai en trillingen. Onze dryspin® technologie garandeert een maximale tolerantie van -0,1 mm bij dezelfde diameter en identieke pitch. We verbeteren de tolerantie van de buitendiameter met een factor drie en optimaliseren zo de soepele werking en precisie, vooral bij hoge snelheden.
Stille en trillingsvrije werking en hogere snelheden dankzij de afgeronde tandflanken van de dryspin®-schroefdraadgeometrie
Door de afgeronde tandflanken en nauwere fabricagetoleranties van de dryspin®-schroefdraadgeometrie wordt het geluid, dat veroorzaakt wordt door contact met het oppervlak oppervlak tussen de spindelmoer en de spindel, verminderd. Dit is omdat hoe groter het contactoppervlak is van de twee oppervlakken die tegen elkaar bewegen, des te meer trillingen worden overgebracht, hetgeen kan worden ervaren als een rammel of gepiep. Dit betekent dat hogere rijsnelheden kunnen worden bereikt zonder het bijbehorende geluid te veroorzaken.
Tot 30% langere levensduur - dankzij de asymmetrie van de schroefdraad
Door grotere openingen tussen de individuele dryspin®-schroefdraad pitches past de schroefdraad zich optimaal aan de specificaties van de smeermiddelvrije igus® high-performance polymeren aan. Het aandeel van het tribologisch geoptimaliseerde polymeer in de schroefdraadgangen kan met een factor 1,3 worden verhoogd. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntieniveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel 5 keer langer is vergeleken met standaard schroefdraadgeometrieën.
Een echte steekproef in handen houden is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van uw component. Wij sturen u graag een monster van onze dryspin spindel aandrijvingen voor dit doel. Wij hebben alle specificaties en voordelen van de dryspin spindel technologie in het voorbeeld voor u samengevat. Bekijk het zelf en als je vragen hebt, zijn onze experten er graag om te helpen.