Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Kabelrupsen kopen direct van de fabrikant


Kabelrupsen webshop

Ik ben bekend met de kabelrupsen van igus en ken de afmetingen en de beweging van mijn energietoevoersysteem.
Naar de kabelrups webshop

Configuratie

De toepassingsparameters zijn bekend en ik wil online mijn kabelrups configureren of een expert raadplegen over een project.
Naar de kabelrups-configuratoren

Kennisbank

Ik weet niet zeker welke kabelrups ik moet kiezen voor mijn toepassing en heb meer informatie nodig.
Naar de kennisbank

Bewegingstypen

Ik ken het type beweging en heb het juiste energietoevoersysteem nodig: horizontaal, verticaal, roterend en spiraalvormige bewegingen enz.
Naar de bewegingstypen

Geavanceerde techniek eenvoudig gemaakt. In slechts 3 muisklikken naar een complete set!

Ontdek nu complete sets


Veelgestelde vragen


Wat zijn kabelrupsen?

Kabelrupsen (ook wel energietoevoersystemen of e-chains genoemd) zijn mechanische machine-elementen. Ze worden gebruikt om energie, data en signalen die de meest uiteenlopende omgevingsinvloeden moeten kunnen weerstaan, ​​te geleiden en te beschermen. Doorslaggevend bij kabelgeleidingen is de symbiose van de tegen elkaar bewegende componenten. Deze omvatten kabels, slangen, tussenschotten, trekontlastingen en geleidegoten.
 
De gebruikte materialen moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd zodat de maximale bedrijfstijden en een lange levensduur worden gerealiseerd. Dankzij kabelrupsen, wordt stilstandstijd vermeden, wanneer energie in de vorm van elektriciteit, gas, lucht of vloeistoffen wordt toegevoerd voor het verplaatsen van lasten.

Kleine kabelrupsen

Kleine kabelrupsen Inwendige hoogtes: 5 – 32 mm

Middelgrote kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen Inwendige hoogtes: 21 – 48 mm

Grote kabelrupsen

Grote kabelrupsen Inwendige hoogtes: 21 – 350 mm

Voor robots

Kabelrupsen voor robots Inwendige diameter: 12 – 46,8 mm

Bescherming tegen vuil en spanen

Kabelrupsen voor bescherming tegen vuil en spanen Inwendige hoogtes: 21 – 75 mm

Alle kabelrupsen en accessoires

Overzicht van alle kabelrupsen Andere kabelrups families
Tot 36 maanden garantie
Wij bieden een garantie tot 36 maanden
op energieketens.

► Meer informatie
Eenvoudig kabelrupsen ontwerpen
Basisprincipes, berekeningen,
vulregels en meer.

► Meer informatie
Installatie instructies
Een overzicht van alle installatie-instructies
voor kabelrupsen.

​​​​​​​► Meer informatie​​​​​​​

Kabelrups-nieuws 2022

Techniek verbeteren, kosten verlagen: wij bieden u altijd tenminste één van de twee. We streven al vele jaren naar dit doel.
Dit jaar presenteren wij onze nieuwe innovatieve energietoevoersystemen die de werking van uw machines nog beter en kostenefficiënter maken:
  • cradle-2-cradle-kabelrups E2.1.CG: de eerste kabelrups gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal.
  • Drive chain voor extreem lange en dynamische rijwegen met lange bedrijfstijden
  • e-tract, het kabel-oprolsysteem voor laadstations
  • e-spool voor podium- en theatertoepassingen
  • En overige innovaties

Wat zijn de voordelen van onze kabelrupsen?

  • Kabelvriendelijk dankzij glad/afgerond interieur
  • Veel opties qua beweging en lengte
  • Laag gewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Energie-, data-, glasvezel, olie- en lucht geleid in één systeem
  • Online configureren
  • Voorspelbare levensduur
  • Weinig, gemakkelijk uit te voeren onderhoud, gemakkelijk te installeren
  • Uitgebreide catalogus met standaard producten
Waarom kabelrupsen van igus?

Bestel een gratis kabelrups sample

Bent u geïnteresseerd in onze kabelrups maar wilt u deze eerst zelf zien voordat u een eindbeslissing neemt?
Bestel dan bij ons een gratis sample.
Bestel nu uw gratis kabelrups-sample

3D CAD-portaal

Ontwerp kabelrupsen in het 3D CAD-portaal

Ontwerp kabelrupsen sneller. CAD-modellen voor een grote variëteit aan systemen. Kabelrupsontwerp gemakkelijk gemaakt.

Onze kabelrups wordt al betrouwbaar toegepast in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van automatische drankenautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengten kunnen zonder problemen worden overbrugd en lange rijwegen kunnen worden gerealiseerd voor de meest uiteenlopende sectoren. De kabelrups heeft een modulair ontwerp en kan daarom gemakkelijk worden geassembleerd. Volledig media-vriendelijk en ontworpen voor zeer kleine buigradii, zijn igus kabelrupsen zowel voor kleine installatieruimten als voor grote, zware en stijven kabels of slangen geschikt.
Naar het 3D CAD portaal

i.Sense

Levensduurbewaking voor alle kabelrupsen

  • Nieuwe sensoren maken een percentagemeting mogelijk van de slijtageniveaus van de pen-/gat verbinding
  • Duidelijke meting van de levensduur van het product verlaagt de kosten door het voorkomen van een voortijdige vervanging van het kabelrups-systeem
  • icom. plus integratie maakt het gebruik van gevestigde concepten mogelijk.
  • Uitvoer van informatie over levensduur en waarschuwingen via HMI-systemen of het lokale netwerk
  • Overdracht van sensor- en dynamische gegevens via een nieuw ontwikkelde LoRa-module naar de icom. plus offline module
  • Energiezuinige communicatieconcepten maken jarenlange batterijlevensduur mogelijk

Waar worden kabelrupsen toegepast?

Onze kabelrupsen worden al betrouwbaar gebruikt in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankautomaten tot staalfabrieken. Wereldwijd gebruiken meer dan 400.000 klanten uit 50 sectoren van de industrie kabelrupsen van igus.

Overige informatie over kabelrupsen

Kabelrupscatalogus

De kabelrupscatalogus om direct online te downloaden! (PDF)
 

Getest!

Per jaar worden er 3.000 tests gedaan zodat we zeker weten dat ze tegen alle condities bestand zijn. 

Recyclingprogramma

Vraag igus uw kabelrups te recyclen, ongeacht de fabrikant. Hoe het werkt?
 

Online seminar

Profiteer van onze kennis en ervaring en neem deel aan onze online seminars over kabelrupsen.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.