Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Spindel-stappenmotoren drylin® E - verzendklaar binnen 24 uur

Stand-alone oplossing met of zonder encoder

Het drylin E spindelmotor-productprogramma is de geoptimaliseerde oplossing voor systemen die een stappenmotor nodig hebben met geïntegreerde draadspindel. De stappenmotoren zijn compact en beschikbaar met of zonder encoder. De draadspindel is nauwkeurig gecentreerd. In combinatie met de dryspin steile schroefdraadtechnologie, kent het systeem een lange levensduur.

Spindelmotor NEMA 11

Installatiemaat NEMA 11

  • Flensafmeting: 28 mm
  • Houdkoppel: 0,1 Nm
  • Aslast axiaal: 50 N

Koop NEMA 11 draadspindelmotor
Spindelmotor NEMA 17

Installatiemaat NEMA 17

  • Flensafmeting: 42 mm
  • Houdkoppel: 0,5 Nm
  • Aslast axiaal: 100 N

Koop NEMA 17 draadspindelmotor
Spindelmotor NEMA 17

Installatiemaat NEMA 23

  • Flensafmeting: 56 mm
  • Houdkoppel: 2,0 Nm
  • Aslast axiaal: 500 N

Koop NEMA 23 draadspindelmotor

De productwijzer voor elektrische lineaire aandrijvingen

Zoek de juiste draadspindelmotor en lineair systeem in slechts enkele stappen

Assembleer de geschikte spindel-stappenmotoren snel en gemakkelijk in slechts enkele stappen met ons lineaire systeem. Eenvoudig configureren met de online tool, aanvragen en tegelijkertijd de levensduur van het systeem berekenen.  

Vind stappenmotor en lineair systeem
drylin E productwijzer - spindel-stappenmotor en lineaire aandrijving

Motoraandrijving voor drylin® E

  • Planetaire tandwielkast
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Drie installatiematen
  • Reductie van 3 en 5 leverbaar

Motoraandrijving voor drylin® E motoren
Stappenmotoraandrijving drylin E

dryve D1 motor besturingssysteem

Een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface op browser-basis, uitgebreide functionaliteit met de optie voor afstandsbediening via Ethernet (Intranet) of bussystemen - dryve is het eenvoudige motorbesturingssysteem van igus voor uw lineaire geleidingssysteem.

  • Besturing mogelijk via laptop, tablet of smartphone
  • Geschikt voor alle drylin E assen
  • Voor DC, EC en stappenmotoren
  • Communicatie middels CANopen, Ethernet en digitale in- en uitgangen
  • Compatibel met vele industriële besturingssystemen
  • Voordelig

Koop dryve D1 motorbesturingssysteem
Motorbesturingssysteem dryve D1 voor stappenmotoren, gelijkstroommotoren en EC-motoren