Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Smeermiddelvrij,
stil, betrouwbaar
en met een lange levensduur

Betrouwbare igus®-oplossingen voor de verkoopautomatenindustrie

De verkoopautomatenbranche bewijst zicht iedere dag weer in steeds meer industrietakken. Gebruikers profiteren van het gemak dat ze het gewenste product snel bij de hand hebben en tegelijkertijd weinig opslagruimte nodig hebben. Naast de industriële toepassing van de techniek in pick & place toepassingen of in gereedschapshandling-machines, om twee voorbeelden te noemen, wordt een toenemend aantal verkoopautomaten direct ingezet in verkoopruimtes. Ze zetten nieuwe normen op het gebied van snelheid en stille werking. De kwaliteit van igus heef zichzelf reeds succesvol bewezen in een breed scala aan dranken-, koffie en snack-verkoopautomaten. Alle bewegingen hebben één ding gemeenschappelijk: volledig geautomatiseerde systemen starten en draaien op de achtergrond – snel, stil en onderhoudsvrij. Voor dergelijke toepassingen biedtmotion plastics fabrikant igus een breed programma aan onderhoudsvrije producten: smeermiddelvrije, stille drylin drive modules, betrouwbare kabelrupsen, kabels, onderhoudsvrije glijlagers, efficiënte steile schroefdraden en lichte lineaire geleidingen, zelfs voor de kleinste installatieruimtes.

Neem nu contact op met een expert

Of het nu gaat om losse componenten, geconfectioneerde kabelrupsen met kabels en connectoren of installatie-klare lineaire assen met motor - igus® producten bieden de volgende voordelen:

  • Smeermiddelvrij
  • Stille werking en soepel glijdend
  • Vuilbestendig
  • Lange levensduur
  • Corrosievrij
  • Compacte producten voor de kleinste installatieruimtes
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Installatieklare geconfectioneerde oplossingen
  • Low-cost automatiseringsoplossingen
  • Een breed scala aan varianten en materiaaltypen

Geautomatiseerde inlevermachine

Producten in gebruik

E2 micro kabelrupsen

E2 micro kabelrups

  • Voor de kleinste installatieruimtes
  • UL94-V2 (optioneel V0)
  • Stabiel, licht en stil

chainflex CF130.UL & CF140.UL

chainflex CF130.UL & CF140.UL stuurstroomkabels

  • PVC buitenmantel (CF140 afgeschermd)
  • Voor middelzwaar gebruik
  • Vlamvertragend

drylin E lineaire robots

drylin E lineaire robots

  • Snelle montage
  • Gedefinieerde slaglengte
  • Alles uit één hand

drylin E enkelvoudige gemotoriseerde assen

drylin E elektrische lineaire assen en gemotoriseerde lineaire aandrijvingen

  • Eenvoudige installatie
  • Naderingsschakelaar gemonteerd met behulp van een T-sleuf
  • Alles uit één hand, geassembleerd en getest

drylin N compacte lineaire geleidingen

drylin N compacte lineaire geleidingen

  • Extreem lichtgewicht
  • Geringe installatiehoogte 6-12 mm
  • Talrijke slede-opties

drylin draadspindeltechniek

drylin draadspindeltechniek met dryspin technologie

  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Stil- en trillingsarm
  • Mediabestendig


Toepassingsvoorbeelden van klanten


Getest in het grootste testlaboratorium in de sector

Neem een kijkje in ons testlaboratorium voor kabels en kabelrupsen, waar tests worden uitgevoerd met jaarlijks in totaal meer dan 10 miljard cycli.
Het drylin® testlaboratorium met elk jaar wel 500 tests.

Meer informatie

igus leveringsservice