Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Het aantal passagiers in het openbaar vervoer is gestaag toegenomen in de afgelopen 20 jaar. Dit wordt bevestigd door cijfers van de vereniging van Duitse transportondernemingen. Goed nieuws voor de sector, maar ook een toenemende belasting op het spoorwegnetwerk, treinen, trams en uitrusting: er zijn componenten vereist met een lange levensduur die bestand zijn tegen dergelijke hoge vereisten en toch voldoen aan de stringente brandveiligheidsnormen, zoals EN 45545 of NFPA 130 .
Maar hoe zit het met het reduceren van de onderhoudsinspanning en kosten of het onnodig maken van regelmatig smeren? Is dat onmogelijk? Helemaal niet! igus heeft de naam motion plastics aan deze componenten gegeven, die een breed scala aan toepassingen vereenvoudigen, overal waar er sprake is van beweging; tramdeuren zijn een typisch voorbeeld daarvan.
Betere techniek, lagere kosten - met de kabelrupsen voor krappe installatieruimtes: bijzonder plat, met een kleine buigradius en 30% kostenvoordeel vergeleken met het vorige model.
U kunt meer te weten komen over deze en andere productinnovaties op onze 400 m2 beursstand. U kunt de beursstand zowel zelf virtueel ontdekken of samen met onze industrie-specialist. Maak nu een afspraak voor een virtuele rondleiding onder begeleiding met individueel advies:
▲ Verbeter techniek
Levensduur in vuile omgevingen is tot wel acht keer langer dan met kogellagers
Geen kosten als gevolg van onderhoud of stilstandstijd
Bespaar tot wel 25% dankzij gemakkelijke lagervervanging
▲ Verbeter techniek
Aansluitmaten identiek aan conventionele kogelomloopmoeren
Leverbaar als "heavy-duty" uitvoering met metalen plaat
Kostenbesparend spuitgegoten ontwerp
Variabele uitvoering voor alle draden Ø 14/16 en 18/20
▲ Verbeter techniek
Metalen behuizing en dus een vijf maal hogere breeksterkte dan igumid G
Geen minimale bestelhoeveelheid, geen gereedschapskosten voor igus standaard
Korte Levertijd
Nieuwsgierig naar meer innovaties?Hier kunt u het overzicht van de innovaties en de virtuele beursstand vinden
De monsterbox bevat iglidur halffabrikaat, een dryspin draadspindel, iglidur glijlagers, een zelfstellend igubal lager, chainflex kabels en een kabelrups.
De monsterbox voor goederenvervoer bevat verschillende iglidur glijlagers, een zelfstellend iglidur lager, een chainflex taatslager en iglidur halffabrikaat.
Voldoet aan de Europese brandbeveiligingsstandaard DIN EN 45545
Vlamvertragend
Hoge slijtvastheid
Lage wrijvingscoëfficiënt
Geen extra smering
Onderhoudsvrij
Alle producten worden gecontroleerd in het igus testlaboratorium, het grootste in de sector, onder realistische omstandigheden met betrekking tot slijtage en levensduur. Dit maakt het mogelijk de levensduur van de producten nauwkeurig te bepalen.
Op verzoek voert igus klantspecifieke tests uit, om het gebruik van de producten te controleren onder volledig unieke en realistische omstandigheden.