Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Verbeter techniek en verlaag kosten
motion plastics voor
bouwmachines

Minder onderhoud, sterker bij gebruik

Bouwmachines hebben een moeilijke taak: in elke werkomgeving en onder alle weersomstandigheden moeten ze betrouwbaar werken. Want net als overal geldt ook hier, uitval kost geld en uitval kan worden voorkomen. Wij bieden componenten van hoogwaardige kunststof aan, die worden gekenmerkt door een hoog draagvermogen en een lange levensduur. Daarbij horen kabelrupsen voor kabelbescherming en geleiding, zoals deze bijvoorbeeld in werkplatforms, telescoopladders of boorunits worden ingezet. Ons chainflex kabelprogramma biedt de juiste UV- en temperatuurbestendige kabels voor dynamische continue bewegingen. Onderhouds- en smeermiddelvrije glijlagers voor zwaarbelaste in graafmachines, wielladers en verreikers wordenuit voorraad of als maatwerkproduct ingezet. Voor alle componenten kan de levensduur worden berekend, een pluspunt voor elke bouwplanning. Wereldwijd vertrouwen meer dan 20.000 klanten uit de bouwmachinesector ons.

Voordelen van igus producten:

  • Onderhouds- en smeermiddelvrij
  • Ongevoelig voor vuil
  • Trillingsbestendig
  • Goed belastbaar
  • Berekenbare levensduur
  • UV- en weersbestendig
  • Voordelig


Onze innovaties in 2020 voor bouwmachines

Hybride YE kabelrups: sterk, trillingsbestendig en compact

▲ Techniek verbeteren

Bijna 50% lager gewicht dan een qua grootte vergelijkbare stalen kabelrups

50% langere vrijdragende lengte dan een vergelijkbare kunststof kabelrups

▼ Kosten verlagen

Minder inspanning bij de montage: kunststof buitenschakels met hoorn voor het eenvoudig koppelen van de kabelrupsschakels

Meer informatie over de YE-serie kabelrups

Glijlager met viltafdichting

Roterende-energietoevoer met 360° rotatiehoek

Metalen stangkop voor hoge belastingen


Gratis samplebox voor bouwmachines

Test nu onze veilige oplossingen voor energietoevoer en onderhoudsvrije polymeer glijlagers voor de bouwmachine-sector.

Bestel nu de samplebox voor bouwmachines

igus polymeerproducten voor bouwmachines

iglidur glijlager SG03 met viltafdichting

iglidur glijlager

  • Betrouwbaar bij hoge belasting
  • Absoluut smeermiddelvrij
  • Onderhoudsvrij
  • Vuilbestendig
  • Goede prijs-prestatieverhouding
  • Geen corrosie

Kabelrupsen E4.1

Kabelrups serie E4.1

  • Bestand tegen schokken en trillingen
  • Robuust, stil, modulair
  • Bestand tegen vuil, chemicaliën en hoge temperaturen
  • Corrosie- en UV-bestendig

chainflex stuurstroomkabel CF9

chainflex stuurstroomkabel CF9

  • Voor de zwaarste belasting
  • Flexibel bij kou
  • Koelmiddelbestendig
  • UV-bestendig
  • TPE-buitenmantel
  • Halogenenvrij


Succesverhalen

Shovels, landbouw- en motorvoertuigentechniek

Scheppen en grijpen met extra vrijheidsgraad

iglidur glijlagers vervangen composiet-lagers in een shovel. Deze overtreffen de gevraagde levensduur, hebben geen onderhoud nodig, zijn lichter en ca. 40 procent voordeliger dan de voorgangers.

Tunnelboormachine, Herrenknecht AG

Kabelrupsen trotseren trilling en vuil

Trillingsbestendige kabelrupsen van de E4-familie die ongevoelig zijn voor vuil in gebruik bij een tunnelboormachine. In een krappe bouwruimte is sprake van de meest ruwe omgevingscondities die denkbaar zijn. ...


Componenten voor hefplatformen en hefsteigers

igus reserve-onderdelen voor de geleiding, overdracht en lagering op telescopische hefplatforms zoals kabelrupsen of energoetoevoersystemen, kabels en slangen alsmede kunststof glijlagers, lineaire lagers of glijplaten die voldoen aan de zware eisen voor het gebruik in het veld en bij apparaten die continu worden belast.


Kabelrupsconfigurator

Configureer complete energietoevoersystemen voor korte of lange rijwegen alsmede voor verticaal hangende toepassingen. Voer de toepassings- en omgevingsparameters in voor uw toepassing en de "kabelrups-expert" stelt de geschikte oplossing voor uw energietoevoer voor.


Getest op trilling, koude, mediumbestendigheid en zware belasting

Trillingstest: bij deze test worden kabelrupsen getest bij trillingen tussen de 30 tot 60 Hz.
Extreme test in de klimaatkamer: kabelrupsen en kabels worden getest bij temperaturen vanaf -40°C.
Bentoniet-test: mediabestendigheidstest van kabelrupsen. Resultaat: functioneert na 100.000 cycli nog probleemloos.
Frontlader-testopstelling: polymeer glijlager bij test met zware last bij een maximale belasting van 500 kg.

Overige informatie

Bouwmachines productbrochure

Alle belangrijke informatie over onze producten en diensten

Nu downloaden

igus online tools

Gewenste product online configureren, levensduur berekenen, proceskosten verlagen

Naar de tools

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h