Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les produits igus résistent très bien aux vibrations, au froid, à la chaleur et à la saleté Les engins de chantier doivent faire face à des conditions de travail difficiles et se montrer fiables par temps extrême. igus propose des chaînes porte-câbles et des paliers lisses polymères qui remplissent parfaitement ces exigences et se distinguent par une robustesse et une durée de vie élevées. Les chaînes porte-câbles assurent la protection et le guidage des câbles sur plateformes élévatrices, chargeuses télescopiques ou encore foreuses. Les câbles chainflex résistants aux UV et au froid assurent des mouvements constants ultra dynamiques. Les paliers lisses polymères sans graisse et sans entretien sont utilisés pour les fortes charges, par exemple dans les pelles mécaniques, les chargeuses sur roues et les chargeuses télescopiques. Plus de 20.000 clients du monde entier font confiance aux solutions polymères testées en conditions réelles et à la longue expérience de la société igus.
▲ Améliorer la technicité
Près de 50% de poids de moins qu'une chaîne tout en acier de taille comparable
50 % de longueur autoportante de plus qu'une chaîne porte-câbles en polymère comparable
Montage simple : maillons extérieurs en polymère avec une aspérité pour un emboîtement simple des maillons de la chaîne
▲ Améliorer la technicité
Protection contre la saleté et la poussière grâce au joint en feutre
Solution prête à monter
Sans graisse et sans entretien
Longue durée de vie
▲ Améliorer la technicité
Pas de frottement et guidage de tous les agents dans un seul et même système
Système complet avec chaîne porte-câbles, bras mobile et serre-câbles intégré
70% d'économies par rapport à une goulotte de guidage en acier
▲ Améliorer la technicité
Boîtier métallique, donc force de rupture 5 fois supérieure à celle de l'igumid G
A partir de l'unité, pas de frais de moule pour les tailles standard igus
Délai de livraison court
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel
Testez nos solutions de guidage de l'énergie sûres et nos paliers lisses polymères sans entretien pour le secteur des engins de chantier.
Résistante aux secousses et aux vibrations
Robuste, silencieuse, modulaire
Résistante à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
Résistante à la corrosion et aux UV
Pour les sollicitations extrêmes
Flexibilité à très basse température
Résistant aux liquides de refroidissement
Résistant aux UV
Gaine extérieure : TPE
Sans produits halogènes
Fiable en présence de fortes charges
Entièrement sans graisse
Sans entretien
Résistant à la saleté
Bon rapport qualité-prix
Pas de corrosion
Les pièces de rechange igus pour le guidage, la transmission et le logement sur les plateformes de travail télescopiques, assurés par des chaînes porte-câbles ou des câbles de commande, des câbles ainsi que des paliers lisses polymères, des guidages linéaires ou des disques de glissement, savent résister aux conditions difficiles qui sont liées à l'utilisation des appareils à l'extérieur en présence de sollicitations constantes.
Configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou longues et applications suspendues. Saisissez les paramètres liés à l'application et à son milieu et le configurateur de chaînes porte-câbles « système d'expertise chaînes porte-câbles » vous proposera des solutions adaptées pour votre guidage de l'énergie.
Réglage parfait malgré la saleté et l'humidité. 16 paliers lisses polymères igus® robustes et sans graisse s'en chargent.
Chaînes porte-câbles E4 résistantes aux vibrations et insensibles à la saleté dans un tunnelier.
Une chaîne porte-câbles économique de la série 15050 garantit la sécurité de fonctionnement de la machine et réduit les temps d'arrêt et d'entretien à un minimum.
Des chaînes porte-câbles fiables de la gamme E2 sont utilisées sur cette chargeuse télescopique. Elles servent presque uniquement au guidage de tuyaux hydrauliques.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24