Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Voor de productie van machines en apparatuur, zijn er veel goede redenen om te kiezen voor voorgeconfectioneerde energietoevoersystemen:
Geen enkel bedrijf hoeft nog langer te worstelen met het installeren van kabelrupsen en kabels op hun machines. Met ons readychain systeem bieden we individuele, voorgeconfectioneerde energietoevoersystemen, welke in een laatste stap eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden op locatie.
Bestaat uit een kabelrups uitgerust met elektrische kabels, pneumatische en hydraulische systemen zonder connectoren.
Bekijk de video hier
Bestaat uit een kabelrups uitgerust met elektrische kabels, pneumatische, hydraulische en sensorsystemen inclusief connectoren.
Bekijk de video hier
Bestaat uit een kabelrups uitgerust met elektrische kabels, pneumatische, hydraulische en sensorsystemen inclusief connectoren en montageplaten voor bevestiging.
Bekijk de video hier
Bestaat uit een kabelrups uitgerust met elektrische kabels, pneumatische, hydraulische en sensorsystemen inclusief connectoren en een transport- en montage rek.
Bekijk de video hier
| Uw voordelen | Basic | Standard | STANDARD PLUS | Premium |
| Eén leverancier - combineer leveranciers | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduceer montagetijd | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduceer het aantal storingen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Geen elektrische aansluiting benodigd | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% digitaal getest | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Geen overtollige kabel | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduceer het aantal interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimaliseer aansluitpunten / interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Installatieklaar multi-as systeem | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Geoptimaliseerd transport / montage | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Eén enkele montage | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Eén artikelnummer / artikel | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & Play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Uw voordelen in één oogopslag | Basic | Standard | Standard plus | Premium |
| Reductie van montagetijd | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Reductie van logistieke kosten | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Inkoopoptimalisatie | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
igus neemt de verantwoordelijkheid voor de gehele inkoop en logistiek op zich - van de inkoop van noodzakelijke speciaaldelen of machine-onderdelen tot aan de levering van het installatieklare systeem op de geplande leverdatum.
chainflex kabels en connectoren
Met meer dan 1.300 kabels uit voorraad, biedt igus® het grootste kabelprogramma specifiek voor in kabelrupsen. Dankzij het grootste testlaboratorium in de sector, is igus® de enige leverancier op de markt met een garantie van 36 maanden op al haar chainflex®-kabels. Alle commercieel beschikbare connector-aansluitingen, evenals meer dan 4.600
Modulaire automatische medicijnpicksystemen worden gebruikt voor het snel opslaan en ophalen van medicijnen in apotheken, ziekenhuizen of verzorgingshuizen en kunnen ter plaatse worden aangepast aan bijna alle ruimtelijke omstandigheden. Ze moeten zowel compact als modulair zijn om een uitbreiding en veilige levering zonder problemen mogelijk te maken.
readychain-systemen kunnen ideaal worden aangepast aan omstandigheden en ruimtelijke omstandigheden.
De offshore bases Mongstad is een van de meest bezochte bases in Noorwegen. Tweemaal per dag komen en vertrekken de schepen om te worden geladen met uitrusting voor de offshore platformen in de Noordzee. De basis werkt 24 uur per dag.
Om die reden wordt een betrouwbare, robuuste en flexibel systeem voor het leveren van de walstroom van igus gebruikt. Een geconfectioneerde e-spoel is geïntegreerd in een drie meter lange container die door vorkheftrucks kan worden bediend om het systeem langs de verschillende plaatsen te positioneren.
In haar robot-bewerkingscentra, gebruikt de Taiwanese bewerkingsmachine-fabrikant Hartford volledige geconfectioneerde kabelrupssystemen van igus®.
Dit elimineert vele processtappen voor de fabrikant, waardoor de assemblagetijd wordt verkort van enkele weken tot slechts een halve dag. Met readychain® van igus® kunnen klanten tegelijkertijd vertrouwen op het ontvangen van een betrouwbare oplossing uit één hand.
Er zijn veel goede en verschillende redenen om te kiezen voor geconfectioneerde kabelrupssystemen bij het produceren van machines en apparatuur.
Productiekosten dalen, bronnen van fouten zijn praktisch uitgesloten. De projectinspanning wordt verminderd, de betrouwbaarheid verhoogd. Toepassingsgebieden zijn in de montage- en handlingtechnologie, in de materialhandling- en lagertechniek of in de machinebouw.
Uit meer dan 15.000 jaarlijkse tests, hebben we waarschijnlijk 's werelds grootste test-database gecreëerd. Deze database stelt ons in staat om altijd het juiste product te selecteren voor uw specifieke toepassing. Individuele tests voor uw industriesector zijn ook mogelijk.
In plaats van veel losse insteek/loskoppelpunten in een beperkte ruimte, kan de Module Connect op maat worden geconfigureerd als ÉÉN koppeling. Met het modulaire ontwerp, worden verschillende connectorbehuizingen gecombineerd tot één enkele module, de bestaat uit ÉÉN insteek-/loskoppelpunt.
Pas de connectormodules aan de vulling en afmetingen van uw kabelrups aan en ontvang voor elke toepassing de ideale bekabeling qua functie en design.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h