Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Câbles confectionnés readycable®

Câbles confectionnés dédiés à l´utilisation dans les chaînes porte-câbles

Les câbles confectionnés readycable® dédiés au mouvement dans les chaînes porte-câbles sont des câbles destinés aux rayons de courbure à partir de 7,5 x d. Ces câbles confectionnés sont testés sur des millions et des millions de cycles en mouvement dans des chaînes porte-câbles. Sont disponibles des servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs, des câbles de signaux et des câbles capteurs en différentes homologations et conformités : UL, CSA, CE Desina. Les câbles confectionnés ultra flexibles pour sollicitations élevées sont aussi disponibles en version retardatrice de flamme et résistante aux huiles, selon leur type aussi en version résistant à l´hydrolyse et aux microbes et convenant aux vitesses et aux accélérations élevées. Une combinaison de différentes propriétés est aussi possible, en version blindée ou non blindée.
 
igus® fournit des câbles ultra flexibles, des connecteurs, des chaînes porte-câbles et des accessoires et peut aussi vous assister pour la conception et le montage si vous le souhaitez.
 
Notre service

Vaste gamme catalogue de câbles confectionnés selon les standards de 20 fabricants et de composants individuels sur stock

Confection de câbles avec connecteurs selon les spécifications du client

Solution complète prête à être montée et venant d´un seul fournisseur : câbles, connecteurs, chaînes porte-câbles, accessoires, conception, montage

Garantie système dans le monde entier

Minimiser les coûts de process et de stockage - un seul fournisseur et des produits direct fabricant

Prêts à être expédiés en 24h ou le jour même*

Sélection câbles d'entraînement confectionnés  
Câbles confectionnés - boutique en ligne readycable®

Câbles confectionnés pour la technique d´entraînement selon des standards fabricant tels que Siemens,
Lenze, Indramat et Fanuc sur stock.

Recherche de produits readycable®  
Outil de recherche de câbles confectionnés readycable®

Trouver et commander rapidement et facilement des câbles confectionnés selon les standards de différents fabricants.

Vers le configurateur  
QuickPin 2.0
Configurateur de connecteurs et câbles

Sélectionner le produit souhaité parmi plus de 950 câbles chainflex® et 3.500 composants connectique, le commander et générer une macro EPLAN electric P8.

Vers le configurateur  
QuickFluid
Configurateur de
flexibles

Configurez votre flexible
en quelques minutes et commandez-le directement en ligne.

Improve technology and reduce costs  
Références

Augmenter la durée de vie et baisser les coûts - trouver l´inspiration parmi des applications client
déjà réalisées.

Systèmes confectionnés  
readychain®
Systèmes de chaînes porte-
câbles confectionnés

Systèmes de chaînes porte-câbles, connecteurs et câbles spéciaux ultra flexibles pour chaînes porte-câbles, le tout par un seul fournisseur.

Production  
Production

A Cologne, igus® fabrique pour vous des systèmes confectionnés sur plus de 3000 m².

Connecteurs surmoulés  
Connecteurs surmoulés

Gamme élargie de connecteurs surmoulés pour l´utilisation dans les systèmes de chaînes
porte-câbles, dans la qualité chainflex® habituelle.

Confectionnement de câbles  
Solutions individuelles

Vous n´avez pas trouvé ce que vous recherchiez dans notre gamme standard ? Nous pouvons confectionner selon vos spécifications !

Connecteurs étanches  
Tous étanches...

Thomas et Robert de l´équipe readychain® ont fait un petit concours de test d´étanchéité sur nos connecteurs...

Vers les téléchargements  
Téléchargements

Vous trouverez ici des catalogues et des brochures à télécharger.