Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
NOUVEAU ! Certificat de garantie de 36 mois avec indication de la durée de vie.
Le calcul de la durée de vie est réalisé pour les chaînes et gaines porte-câbles igus®. La durée de vie de la chaîne porte-câbles est calculée après saisie de la charge supplémentaire, de la course, de la vitesse et de l'accélération. Il est également possible d'ajouter la présence d'influences extérieures telles que saletés, impacts ou températures ambiantes pour le calcul.
La durée de vie probable est indiquée en cycles et en kilomètres.
Un clic sur « Page produit de la série choisie » permet d'obtenir de plus amples informations, de demander des renseignements sur la chaîne porte-câbles dans le catalogue ou de la commander.
Le calcul de la durée de vie est disponible pour des chaînes porte-câbles sélectionnées et est sans cesse élargi à d´autres chaînes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24