E2 micro – voor kleine installatieruimtes
Uit één stuk – kleinste maten, 5 tot 15 mm inwendige hoogte, korte steek, lichtgewicht, soepel lopend.
Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Uit één stuk – kleinste maten, 5 tot 15 mm inwendige hoogte, korte steek, lichtgewicht, soepel lopend.
Enkele- en tweedelige kabelrupsen, 18 tot 41 mm inwendige hoogte. Geoptimaliseerde gewicht/sterkte verhouding, soepel lopend.
Kan vanaf beide zijden geopend worden, gemiddelde afmetingen, 26 tot 48 mm inwendige hoogte. Meer bruikbare installatieruimte, stiller, sterker en langere levensduur.
Tweedelige kabelrupsen, gemiddelde afmetingen, 21 tot 45 mm inwendige hoogte. Kan vanaf beide zijden geopend worden, extreem snelle installatie. Veelzijdig en modulair.
Vrijwel alle toepassingen zijn mogelijk met dit
kabelrups type. Inwendige hoogtes van 21 tot 80 mm. Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Snelle montage en kabelvriendelijk.
Zeer sterk en makkelijk toegankelijk dankzij scharnierende dwarsverbinders. Inwendige hoogtes van 38 tot
48 mm. Lager gewicht mogelijk bij een hogere dynamiek.
Inwendige hoogtes van 21 tot 204 mm. Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Lange rijwegen en toepassingen 90° gedraaid (op de zijkant) zijn mogelijk.
Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 56 tot 112 mm. Lichtgewicht en kostenbesparend.
Snel te vullen langs binnen of buitenradius, kostenbesparende kabelrupsen uit één stuk met kortere montagetijd.
Modulaire kabelband uit één stuk voor eenvoudige toepassingen. Kostenbesparende oplossing voor grote volumes.
Razendsnel openen en sluiten van kleine en middelgrote kabelrupsen en gesloten kabelrupsen.
Snel monteren van kabelpakketten in bundels. Kosteneffectief alternatief voor complexe kabeltrays.
Gemakkelijk eenzijdig open te scharnieren, langs binnen- of buitenradius, middelgrote maten. Diverse, modulaire inwendige verdeling.
Afneembaar deksel, middelgrote maten. Diverse, modulaire inwendige verdeling.
Deksels kunnen van beide zijden langs de buitenradius geopend worden.
Nieuw ontwerp, afgeronde vorm, grote vulruimte, "RBR" versie beschikbaar met dubbelzijdige buigradius.
Extreem stil al vanaf 33 dB(A). Inwendige hoogte 29 mm. Voor zeer dynamische toepassingen, geschikt voor cleanrooms.
Tot 38 dB(A). Inwendige hoogtes van 10 tot 15 mm. Trillingsarm, slijtvast, voor zeer dynamische toepassingen. Cleanroom geschikt.
Alle voordelen van de E6 met een nog lichter gewicht en een nog soepelere loop bij maximale snelheden.
Tot 46 dB(A). Trillingsarm, hoge snelheden, slijtvast. Cleanroom geschikt. Kan vanaf beide zijden geopend worden, ook als gesloten uitvoering.
Drie kabelrups versies, gesloten, gemakkelijk te bevullen of als "light" uitvoering. De eerste keuze voor meerassige industriële robots.
Gesloten of gemakkelijk te vullen. Modulair systeem voor complexe bewegingen. Combinatie van één, twee en drie assige bewegingen mogelijk.
Gesloten of gemakkelijk te vullen. Modulair systeem voor complexe bewegingen. Combinatie van één, twee en drie assige bewegingen mogelijk.
Nieuwe generatie kabelrupsen voor rotatiebewegingen tot 540° (en meer). Extra sterk en hogere vulgewichten mogelijk.
Kabelrupsen voor rotatiebewegingen tot wel 540°. Snelle kabelvervanging. Modulair design - variabele breedtes.
twisterband HD: sterke pen/haak verbinding voor hoge belastbaarheid en lange levensduur.
twisterband: nieuwe maten, rotaties van 7.000° en meer mogelijk. Compact, modulair, kostenbesparend.
De e-skin van igus® is een tweedelige buis die geopend kan worden. Bedrijfstemperaturen +10°C / +50°C.
De versterking voor bestaande beschermslangsystemen. Kan eenvoudig achteraf gemonteerd worden, weinig installatieruimte benodigd en zorgt voor stabiliteit tegen ongewenste zijdelingse bewegingen.
Voor het beschermen van elektrische kabels.
Veilige en flexibele geleiding van de kleinste slangen < Ø 1 mm.
Slijtvaste, ovalen beschermslang welke eventuele afgesleten deeltjes opvangt. IPA conform en geschikt voor
cleanroom klasse 1.
Inwendige hoogte 25,5 mm. Trillingsarm en uitermate licht. Voor zeer dynamische toepassingen, volgens hygiënische design richtlijnen.
Lange rijwegen met extreem snelle verplaatsingssnelheden en vulgewichten tot wel 50 kg/m. Als kabelrups met dwarsverbinders gemonteerd op elke schakel of als gesloten
kabelrups.
Stille, slijtagebestendige, onderhoudsarme kabelrups. Voor lange rijwegen van 600 meter en langer met zeer hoge vulgewichten en snelheden.
Combinatie van autoglide en easy chain® kabelrupsen, series E2/000 en E4.1.
Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 32 tot 80 mm. Vooral geschikt voor "montage op de zijkant" en rijwegen van langer dan 200 meter.
Chemisch- en corrosiebestendig kunststof gootsysteem
Kosteneffectieve, gesloten oplossing voor lange rijwegen, bijv. afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Compacte, kostenbesparende kabelrups. Ruimtebesparend compleet systeem voor de veilige geleiding van energie, data en perslucht.
Ongehinderde verplaatsing: spanen kunnen zich niet tussen de glij-oppervlakken van de boven- en onderloop van de kabelrups afzetten.
Veilige verticale kabelrupsgeleiding voor snelle opslag- en retrieval units (AS/RS) .
guidefast geleidegoten worden vanaf de zijkant bevestigd. Eenvoudige montage m.b.v. een klein aantal verschillende componenten.
Kabelrupsen die geopend kunnen worden, met aansluitelementen en inwendige verdeling in elektrisch geleidend ESD-materiaal zijn uit voorraad leverbaar.
De c-chain® faciliteert een continu draaiend energietoevoersysteem, gemaakt van gestandaardiseerde modulaire componenten.
Het alternatief voor een traditionele kabelhaspel – reduceer kabelslijtage en geleid betrouwbaar verschillende media.
Magnetische magsnap dwarsverbinders – ruimtebesparend, maakt geleiding zonder goot mogelijk.
Alternatief voor zig-zag systemen – lichter en minder installatieruimte nodig.
Compensatie van parallelle uitlijnverschillen in geval van lange glijdende rijwegen. Klein, lichtgewicht en kosteneffectief.
Duw- en trekkrachten berekening als veiligheidsstandaard.
Heavy duty energietoevoer naar de zeebodem. Verticaal hangende toepassingen tot wel
200 meter lang.
igus® e-rover koppeling voor havenkranen. RTG-kranen worden automatisch aan een kabelrups-systeem gekoppeld.
Eenvoudig openen en sluiten van kabelrupsschakels en aanzienlijke tijdsbesparingen bij de assemblage.
Uitwendige aanslagen voorkomen de ophoping van stof. Alle bestaande breedtes kunnen gecombineerd worden.
Oudere kabelrupstypen zijn eveneens permanent beschikbaar. Voor nieuwe installaties adviseren wij de nieuwe, qua design identieke maar technisch verbeterde kabelrupsen.
Van de lichtgewicht en universeel inzetbare zeewaterbestendige aluminium geleidegoot tot de eenvoudige en kosteneffectieve kunststof klik-goot.
Het modulaire igus® systeem voor snelle roterende toepassingen. Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding binnen de kabelgoot.
Maximum rotatiehoek 600°.
Trekontlastingsklemmen, tiewrap-platen en modulaire plug-in trekontlastingselementen.
Speciale kabels voor kabelrupsen: de kleinste buigradii, verschillende mantelmaterialen, getest in kabelrupsen gedurende meer dan 30 miljoen cycli.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h