Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Op basis van de succesvolle E4Q is nu de eerste maat van een L-variant met een binnenhoogte van 64 mm verkrijgbaar. Gemakkelijk met de hand te openen met de snel te openen dwarsverbinder. Maakt gebruik van E4Q.58/82 dwarsverbinders, dus een volledig breedtespectrum is direct beschikbaar.
Het biomechanische ontwerp verhoogt de sterkte en verlengt de levensduur terwijl het gewicht wordt verminderd. Dankzij de snel openende dwarsverbinders kan de kabelrups eenvoudig en intuïtief geopend/gesloten worden. Een ander voordeel van het groeiende E4Q modulaire systeem is dat er geen nieuwe dwarsverbinders ontwikkeld hoeven te worden voor de nieuwe E4Q.64L serie omdat die van de E4Q.58 zijn gebruikt. Het complete assortiment van 29 breedtes, van 100 tot 500 mm, is daarmee direct leverbaar
Veel toepassingen hebben de dikte van de E4Q helemaal niet nodig. Kabelrupsen met een kleinere wanddikte zijn voldoende om de kabelpakketten te geleiden. Dit geldt met name voor vrij dragende energietoevoersystemen met lage of gemiddelde belasting, zoals die in werktuigmachines, houtbewerkingsapparatuur en autowasstraten. igus heeft de L-versie ontwikkeld om gebruikers ook in deze toepassingen de voordelen van de E4Q te bieden, en dat tegen een aantrekkelijke prijs. Afhankelijk van de breedte kost de E4Q.64L ongeveer 15-20% minder dan de E4Q.58, maar is ongeveer 40% sterker dan de voorgaande modellen (de "E4 Light" en "E4.1 LEAN"). "Dankzij de uitstekende kracht van de E4QL kunnen we volledig nieuwe toepassingen kosteneffectiever dan ooit tevoren bedienen, terwijl we de bewezen E4Q-voordelen bieden", zegt Christian Ziegler, hoofd van e-chain® Product Management.
"We hebben het aanslagsysteem volledig heroverwogen. Ontwikkelingsdoelen waren meer kracht en een langere levensduur dan de voorgangers met twee aanslagen, terwijl de optie van een Rugwaartse Buig Radius (RBR) behouden bleef", zegt ontwikkelingsingenieur Stefan Strack. Een Rugwaartse Buig Radius (RBR) houdt in dat de kabelrups in twee richtingen kan buigen. Het resultaat van dit ontwikkelingsproces is de eerste kabelrups van igus met maar liefst drie aanslagen. Aan het beproefde binnenste/buitenste schakelprincipe is een slimme, innovatieve Rugwaartse Buig Radius optie toegevoegd: de binnenste schakel blijft de buigradius van de kabelrups bepalen via de grootte van de uitsparing voor de aanslag. Voor het eerst wordt de buitenste schakel gebruikt om de Rugwaartse Buig Radius te implementeren. Door de maat van de aanslag te verkleinen, kan de kabelrups onder vooraf gedefinieerde hoeken naar achteren worden gebogen.
De kabelrupsen van de E4Q serie zijn ontworpen om de best mogelijke oplossing te bieden voor vrijdragende en lange rijwegen. Gebaseerd op de robuuste E4.1 kabelrupsstandaard die zich al meer dan 12 jaar in de praktijk heeft bewezen, biedt de nieuwe serie een lange levensduur en een hoge mate aan modulariteit.
Een webshop met meer dan 100.000 producten voor horizontale vrijdragende, glijdende en verticaal hangende en staande toepassingen.