Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Kabelwartels HSK-M-EMV-D

 

Materiaal* Messing, vernikkeld
Klem-insert PA gemetaliseerd
Vormafdichting NBR
O-Ring NBR
Beschermingsklasse IP 68 – 10 bar / IP 69K
in het aangegeven klembereik
Langdurige gebruikstemperatuur -40 °C – 100 °C
* Materiaaltoeslag inclusief

Bestnr. Artnr.
grijs
AG GL H VPE Stuksprijs
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stuks Verpakkings
-eenheid
 MAT0179524 1.631.1200.50 M12x1,5 3 6,5 25 14 5 8,37 EUR 
 MAT0179525 1.631.1600.50 M16x1,5 5 6 32 20 5 10,21 EUR 
 MAT0179526 1.631.2000.50 M20x1,5 10 6 33 24 5 11,87 EUR 
 MAT0179527 1.631.2500.50 M25x1,5 13 7 39 30 5 17,34 EUR 
 MAT0179528 1.631.3200.50 M32x1,5 18 8 45 40 5 39,90 EUR 
 MAT0179529 1.631.4000.50 M40x1,5 24 8 51 50 5 81,90 EUR 
 MAT0179530 1.631.5000.50 M50x1,5 32 9 57,5 57 5 103,24 EUR 
 MAT0179531 1.631.6300.50 M63x1,5 37 10 52 64/68 5 131,62 EUR 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
Productpagina Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog

EMV-Contramoeren

 

Materiaal Vernikkeld messing

Bestnr. Artnr.
grijs
IG H S VPE Stuksprijs  
      [mm] [mm] [mm] Stuks Verpakkings-
eenheid
 
 MAT0179516 1.167.1200.50 M12x1,5 2,8 15 0,7 5 1,89 EUR 
 MAT0179517 1.167.1600.50 M16x1,5 2,8 19 0,7 5 1,99 EUR 
 MAT0179518 1.167.2000.50 M20x1,5 3 24 0,7 5 2,08 EUR 
 MAT0179519 1.167.2500.50 M25x,15 3,5 30 0,7 5 2,79 EUR 
 MAT0179520 1.167.3200.50 M32x1,5 4,5 36 0,7 5 3,94 EUR 
 MAT0179521 1.167.4000.50 M40x1,5 5 46 0,7 5 4,97 EUR 
 MAT0179522 1.167.5000.50 M50x1,5 5 60 0,7 5 13,42 EUR 
 MAT0179523 1.167.6300.50 M63x1,5 6 70 0,7 5 16,72 EUR 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
Productpagina Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
Kabeldiameter in mm