Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Roulements à billes en polymères : xiros®

Les roulements à billes en polymères xiros selon DIN 625 sont une alternative souvent meilleure aux roulements à billes en métal. Comparés à ceux-ci, ils sont sans graisse, plus légers et ont une plus longue durée de vie. Ces roulements à billes sans entretien ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications. L'outil de calcul de la durée de vie xiros vous aide à trouver le roulement à billes adapté aux applications les plus pointues.

Roulements à billes igus  
Roulement à billes

  • Différents matériaux aux différentes propriétés
  • Pour les températures jusqu'à +120°C
  • Aussi disponibles avec diamètre extérieur bombé


Plus d'informations sur les roulements à billes

Paliers appliques xiros®  
Roulements à billes à collerette ou sur paliers appliques

  • Conformité aux exigences du FDA
  • Résistance aux agents chimiques
  • Faible absorption d’humidité


Plus d'informations sur les paliers appliques

Butées axiales  
Butées axiales

  • A une ou deux rangées de billes
  • A billes en inox ou
  • antistatiques avec billes en verre


Plus d'informations sur les butées à billes

Paliers à semelle xiros®  
Paliers à semelle

  • Fixes ou oscillants
  • Billes en verre ou en inox
  • Aussi disponibles en version conforme aux exigences du FDA


Plus d'informations sur les paliers à semelle

Plateau tournant xiros®  
Plateau tournant

  • Pour fortes charges axiales
  • Avec anneau extérieur denté en option
  • A billes en verre ou en inox


Plus d'informations sur les plateaux tournants

Billes porteuses en polymères xiros®  
Billes porteuses

  • Absorption de charges jusqu'à 1.000 N
  • Sans graisse et sans entretien
  • Durée de vie élevée


Plus d'informations sur les billes porteuses

Rouleaux de renvoi et de transport xiros  
Rouleaux de renvoi

  • Matériau du rouleau : aluminium, carbone ou PVC
  • Construction légère et robuste
  • Faible inertie de masse


Plus d'informations sur les rouleaux de renvoi

Autres formes de roulements xiros®  
Autres formes

  • Faible absorption d’humidité
  • Composants conformes aux exigences du FDA
  • Bonne stabilité axiale


Achat de roulements à billes en d'autres formes

Résistance aux agents chimiques

Les roulements à billes en polymères résistent aux agents chimiques  

Détectabilité

Roulements à billes en polymères détectables  

Conformité aux exigences du FDA

Roulements à billes en polymères conformes aux exigences du FDA  

Résistance aux températures jusqu'à +150° C

Les roulements à billes en polymères résistent aux températures jusqu'à +120 °C  

Insensibilité à la corrosion

Les roulements à billes en polymères sont résistants à la corrosion  

Faible inertie de masse

Roulements à billes en polymères à faible inertie de masse  

Autres avantages des roulements à billes xiros®

  • Sans graisse et sans entretien
  • Grande résistance à la corrosion
  • Sans métal (grâce à l'utilisation de billes en verre et en polymères), et donc non magnétiques
  • Utilisation à des températures entre -100 °C et +150 °C
  • Résistance élevée aux agents chimiques, rinçage possible
  • Faible poids
  • Conformité ESD et aux exigences du FDA
  • Durée de vie calculable en ligne


Avantages des roulements à billes xiros

Exemples d'applications choisis

Une affaire qui tourne

Sur cette étiqueteuse, des roulements à billes en polymères sont utilisés à la place des roulements à billes métalliques sur 36 rouleaux de renvoi et garantissent un fonctionnement sans interruptions.


Excellente résistance à l'usure

Plus d'arrêts

Cette installation mobile de lavage de vélos fait appel à deux plateaux tournants igus pour le logement des brosses. Ceux-ci fonctionnent sans le moindre problème dans un milieu difficile.


Très faible frottement en roulement

Durée de vie élevée

Les roulements à billes en polymères fonctionnent sans le moindre problème malgré leur utilisation en immersion. Cela s'explique par le fait qu'ils soient autolubrifiants et insensibles à la corrosion.  


Nettoyage fiable

Grande résistance aux températures

Les roulements à billes igus fonctionnent sans le moindre problème dans le dispositif d'entraînement mécanique d'un poêle à granulés qui constitue pourtant un milieu difficile. Celui-ci assure sans courant électrique l'approvisionnement en granulés de la chambre de combustion.  


Mouvement régulier sur la durée

Plus d'informations sur les roulements à billes xiros

laboratoire de tests xiros  
Testé

Les roulements à billes xiros sont testés tous azimuts dans le plus grand laboratoire de tests du secteur.

Outils en ligne igus  
Outils en ligne

Calculer rapidement et simplement la durée de vie des roulements à billes xiros.

Télécharger gratuitement le catalogue xiros  
Catalogue xiros

Le catalogue roulements à billes xiros, à télécharger directement en ligne !

Différents roulements à billes spéciaux xiros  
Roulements spéciaux xiros

D'innombrables possibilités avec les roulements à billes sur mesure xiros. Nous vous trouvons la solution qu'il vous faut