Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Het nominale bereik biedt het werkgebied waarin de robot kan werken op de lange termijn. Kortstondig kan de robot ook werken in het gebied van het maximum bereik.
Uitsluitend onder voorwaarden, want we moeten naar verschillende punten op een bocht bewegen om de bocht af te ronden. Omdat de bocht niet helemaal rond is.
De 7e as is een lineaire as voor het bewegen van een robot.
Voor igus robots, de igus Robot Control.
Voor UR Robots een UR Cap oplossing. Wij bieden deze aan in onze webshop (ons artikelnummer DDLE-UR-0001)
Met de intuïtief bediende draai-elementen kunt u de snelheid en krachtlimiet instellen van de aangesloten motor zonder dat daarvoor speciale kennis nodig is.
Een beweging kan worden gestart met behulp van de twee knoppen op het front van de D3 dryve en 2 externe potentiaalvrije schakelaars.
Met gestandaardiseerde communicatieprotocollen zoals CANopen of Modbus TCP als gateway, is het heel gemakkelijk het systeem aan te sluiten op industriële regelaars zoals Siemens of Beckhoff. Tien digitale ingangen en uitgangen maken een extreem gemakkelijke communicatie mogelijk met industriële controllers maar ook met voordelige open-source modules zoals Arduino of Raspberry Pi.
De huidige overbrengingsverhouding is 28:1
NEMA11 en NEMA17 stappenmotoren
De flensplaat is compatibel met de gangbare eind-gereedschappen. Het gatenpatroon met M4 en M6 draadgaten maakt flexibele aansluiting mogelijk.
De tandwielkast slipt door en er breken geen tanden af. U moet de tandwielkast openen en de flexring weer uitlijnen, dan werkt de tandwielkast weer.
Installatiematen 20, 30 en 50 zijn momenteel leverbaar en er zijn meer in de planningsfase.
Momenteel bieden we de 20, 30 en 50 installatiematen aan en de overbrengingsverhoudingen van 5:1 tot 70:1.
Voor dit doel zijn er instructies in ons datablad.
Ja u kunt het wormwiel en de wormas afzonderlijk bij ons bestellen.
Beschikbaar zijn 4:1, 32:1 en 64:1.
3:1, 8:1 en 16:1 zijn eveneens optioneel beschikbaar.
4:1 voor zeer snelle rotatiebewegingen
32:1 voor hoge belastingen
64:1 voor zelfborgende en nauwkeurige positionering
Alle drylin E DC-motoren, alsmede alle stappenmotoren in NEMA11, NEMA17 en NEMA23 installatiematen
4-12 mm
Min. 53 mm
Max. 1042 mm
We hebben een speciaal model voor deze toepassing, dat we u op aanvraag kunnen bieden.
4:1 met 2,5 Nm
32 met 1 Nm
64 met 1 Nm
Ons drygear Apiro modulaire tandwielkastsysteem maakt een oneindig aantal combinaties mogelijk voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dit kan het volgende omvatten
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h