igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Artikelnummer: GLWSM-0406-08
- Materiaal: iglidur® GLW
- Vorm: Cilindrische bussen
- Afmetingen:
- d1 4 mm
- d2 6 mm
- b1 8 mm
- Afmeting op maat maken
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
Niet beschikbaar
igus-icon-info-circle-gray
- Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
- Toepassingen met statische belastingen
- Kosteneffectief
- Vuilbestendig
- Bestand tegen trillingen
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
Totale prijs: 236,00 EUR2,36 EUR / pc.
plus BTW en verzendkosten
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Verzendklaar in 24-48 uur
iglidur® GLW | Low-cost materiaal voor grote aantallen
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Toepassingen met statische belastingen
- Kostenbesparend
- Vuilbestendig
- Trillingsbestendig
- Smerings- en onderhoudsvrij
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?