Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series E333.75 - kabelrups voor 3 bewegingsrichtingen
1. Separeerbare KMA bevestigingselementen met geïntegreerde trekontlasting
2. Gepatenteerd drukknopontwerp
3. Installatie en demontage mogelijk op elke locatie
4. Combinatie van verschillende buigradii en bewegingsrichtingen
5. "easy" ontwerp faciliteert gemakkelijk vullen vanaf 2 zijden: Gewoon de kabel er in duwen langs de binnen- en buitenradii
6. 3-assige bewegingen voor elk type machine
7. Robottoepassingen mogelijk
8. if-Design onderscheiding behaald
*De buigradii worden verdubbeld in kabelrupsen van de series E333
Verplaatsingsweg: S
Steek: 14,5 mm
Schakels/m: 69(1000,5 mm)
Afmeting E: 10 mm
Ba: 34 mm
kabelrupslengte: S/2 + K