Impression 3D pour une machine à café automatique : longue durée de vie pour le réglage automatisé de la hauteur du plateau à tasses

  • De quoi avait-on besoin ? Composants pour le mécanisme d'un réglage automatique de la table à tasses d'une machine à café entièrement automatique.
  • Procédé de fabrication : frittage sélectif par laser
  • Exigences : Conformité alimentaire, stabilité, résistance, bonnes propriétés de fonctionnement, respect des dimensions.
  • Matériau : iglidur i6
  • Branche : technique de distributeurs automatiques
  • Succès grâce à la collaboration : haute résistance à l'abrasion, ténacité et durée de vie.
Mécanisme de réglage en hauteur du plateau à tasses constitué d'une vis et d'une bride support d'axe

Problème

Solution

Fonctionnement du réglage automatique du plateau à tasses

Vue de face de la machine à café automatique avec son plateau à tasses à réglage automatique

iglidur i6, le polymère hautes performances résistant à l'usure

Poudre FSL iglidur i6 et roue dentée

Vous trouverez ici d'autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D :

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client