igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: ZSI-0203-03
- Matériau: iglidur® Z
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & Résistant aux chocs même avec des charges et des températures élevées
- Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
- Résistance thermique élevée
- Pour les sollicitations extrêmes
Prix total: 3,05 EUR3,05 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés
iglidur® Z | Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & résistant aux chocs, même avec des charges et des températures élevées
Domaines d'application typiques
Machines de construction
Industrie du verre
Aéronautique
Construction de machines
Industrie textile
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
- Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
- Résistance thermique élevée
- Pour les sollicitations extrêmes
- Pour les vitesses de glissement élevées
- Insensibilité aux charges de bord
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d'application typiques
Machines de construction
Industrie du verre
Aéronautique
Construction de machines
Industrie textile
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?