igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: ABSM-0608-06
- Matériau: iglidur® AB
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Faible absorption d’humidité
- Antibactérien
Prix total: 8,23 EUR8,23 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit
Délai de livraison sur demande
iglidur® AB | Le premier palier lisse iglidur® antibactérien
Les paliers lisses en iglidur® AB contribuent à réduire la présence de germes au niveau des logements peu accessibles. L'iglidur® AB a été mis au point spécialement pour les applications dans les milieux très exigeants en termes d'hygiène. Il s’agit ici
souvent de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier. Elles ne remplacent néanmoins pas des mesures d’hygiène adaptées.
Domaines d’application type
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Les paliers lisses en iglidur® AB contribuent à réduire la présence de germes au niveau des logements peu accessibles. L'iglidur® AB a été mis au point spécialement pour les applications dans les milieux très exigeants en termes d'hygiène. Il s’agit ici
souvent de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier. Elles ne remplacent néanmoins pas des mesures d’hygiène adaptées.
Domaines d’application type
- Technique médicale
- Laboratoire
- Systèmes de ventilation
- Meubles et équipements sanitaires
- Logements de meubles pour patients ou de soin
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?