igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: ABFM-0608-08
- Matériau: iglidur® AB
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Conformément à ISO 22 196:2011
- Antibactérien
- Usage universel
- Bonne résistance aux agents
Prix total: 351,00 EUR3,51 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures
iglidur® AB | Le premier palier lisse iglidur® antibactérien
de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier. Elles ne remplacent néanmoins pas des mesures d'hygiène adaptées.
Domaines d'applications types
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Antibactérien
- Usage universel
- Bonne résistance aux agents
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier. Elles ne remplacent néanmoins pas des mesures d'hygiène adaptées.
Domaines d'applications types
- Technique médicale
- Laboratoire
- Systèmes de ventilation
- Meubles et équipements sanitaires
- Logements de meubles pour patients ou de soin
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?