Montage vertical, suspendu

Hauteur d’élévation maxi 100 m
v maxi 20 m/s dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne
a maximum 50 m/s2 dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne
Conseils de conception pour le type de mouvement suspendu

Conseils pour les chaînes porte-câbles suspendues

Trois types de montage des applications verticales suspendues

Utilisation sans prétension pour les applications suspendues avec peu de place

Chaînes porte-câbles sans prétension

Réalisé dans la pratique et éprouvé 100.000 fois

Installations du secteur des boissons

Installations de la technique des boissons

Propulseur rétractable

Tige rétractable

Transgerbeurs

Transstockeurs

Installation de forage

Nos best-sellers pour les applications suspendues

Guidelok vertical
Système E4.1
Système E2/000

Le bon élément de raccordement pour le type de mouvement suspendu

Eléments de raccordement rigides pour type de mouvement suspendu
Boutique en ligne chaînes porte-câbles
Chaînes porte-câbles
Informations chaînes porte-câbles

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client