Kit de montage universel pour tiges ressorts TRC + TRE

La manière la plus simple et la plus rapide de fixer une barre à ressort

Kits de montage universels pour module de barre à ressort
  • Le kit de montage universel offre la possibilité de fixer les modules de barres élastiques dans n'importe quelle position par rapport au bras du robot
  • Suppression ciblée des arêtes gênantes et évitement des boucles de câbles
  • Guider triflex® R tout près du bras du robot ou latéralement à l'axe 6 pour permettre des mouvements de rotation max.
  • Effectuer des corrections facilement et rapidement, même en cas de petites modifications du programme.
  • Des fixations spéciales sont disponibles sur demande et à court terme.
  • Grâce à la fixation réglable dans tous les axes du système de chaîne triflex® E®, le module de barre à ressort peut être fixé dans de nombreuses positions par rapport au bras du robot afin de régler la position de rappel idéale.
Robot Triflex
Universalmontageset_unmontiert

Instructions de montage pour les deux produits

  • produits simples
  • montage rapide
  • réglage très simple du système en fonction de l'application
  • disponible en stock
  • facile à utiliser

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client