CAT 5, CAT 6, CAT 7 & CAT 8- Quelles sont les différences ?

Câbles Ethernet

CAT 5 : le câble le

  • Pour une utilisation à la maison, les CAT-5e-Leitungen est généralement largement suffisant.
  • Ils supportent des taux de transfert allant jusqu'à 1 Gbps. La
  • plupart du temps, le matériel, comme les ordinateurs et les disques durs, constitue toutefois le goulot
  • d'étranglement du système. Ils sont aujourd'hui plus rarement posés dans le domaine professionnel que d'autres standards.
Câble CAT-5 igus chainflex en coupe transversale
  1. Gaine extérieure : mélange TPE extrudé sous pression, ignifugé
  2. Blindage général : Tresse en fils de cuivre étamés extrêmement résistante à la flexion
  3. Feuille de blindage : Feuille plastique doublée d'aluminium
  4. Gaine intérieure : Mélange TPE extrudé sous pression, remplissant les goussets
  5. Rubanage : non-tissé plastique
  6. Isolation des conducteurs : Mélange TPE de haute qualité mécanique, conforme à la spécification du bus
  7. Conducteur : Toron à fils fins en fils de cuivre nus, particulièrement résistant à la flexion
  8. Décharge de traction : élément central résistant à la traction

Questions sur Cat 5 :

CAT 6 et CAT 6A : parfaitement adaptés aux entreprises

  • Les câbles de catégorie 6 peuvent transmettre de manière fiable des signaux jusqu'à 50 m de long.
  • Des commutateurs intermédiaires permettent de prolonger la portée.
  • La norme CAT 6a est adaptée à l'Ethernet 10 gigabits.

Ligne CAT-6a en coupe transversale
  1. Gaine extérieure: protège le câble contre les influences extérieures et les dommages mécaniques.
  2. Blindage général: Une tresse de fils de cuivre qui réduit les interférences électromagnétiques.
  3. Feuille de blindage: une couche supplémentaire qui minimise davantage les interférences électromagnétiques.
  4. Gaine intérieure: une couche isolante qui protège les composants internes.
  5. Rubanage: un non-tissé plastique qui maintient les fils ensemble et offre une stabilité supplémentaire.
  6. Isolation des fils: isole les différents fils de cuivre afin d'éviter les courts-circuits.
  7. Conducteur: les fils de cuivre qui transmettent les données.
  8. Décharge de traction: élément qui empêche les forces de traction d'agir sur les fils internes.
  9. Paires de fils: les fils de cuivre torsadés qui permettent la transmission des données.

Questions sur CAT 6 :

CAT 7 : pour les applications les plus exigeantes

Cat7
  • Tous les câbles de catégorie 7 ont quatre paires de fils blindées séparément.
  • Ils sont parfaitement protégés contre les interférences extérieures.
  • Pour les lignes de réseau CAT 7, il existe des types de connecteurs normalisés tels que GG45 et TERA.
  • Ils sont recommandés pour la pérennité de l'infrastructure dans les nouvelles constructions.

Questions sur CAT 7 :

CAT 8 : vitesse extrême pour les centres de données

  • La catégorie 8 prend en charge les fréquences de fonctionnement les plus élevées.
  • La norme supporte les transmissions sur de très courtes distances, jusqu'à 30 m.
  • Des taux de transmission jusqu'à 25/40 Gbps sont possibles.
  • Ces câbles sont parfaitement protégés contre les signaux parasites.
  • Elles existent en versions 8.1 et 8.2 :
    • 8.1 utilise des connecteurs RJ45 disponibles dans le commerce.
    • 8.2 utilise des connecteurs spéciaux.

Des questions sur CAT 8 ?

Conclusion

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client