Changer de langue :
| Numéro d'essai : 5034 | Durée de vie : 45 millions de cycles |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | Rayon de courbure : 100 mm (facteur 7,2 x d) |
| Type de câble : TPE sans halogène |

L'objectif de ce test était d'examiner la durée de vie des CF29.25.15.02.01.D dans une chaîne électrique d'un rayon de 100 mm.
Les câbles de la famille CF29.D sont souvent utilisés dans les transstockeurs. Ils y trouvent leur application dans le mécanisme de levage du mât. Les dynamiques élevées et les environnements froids représentent de grands défis pour les composants utilisés. Ils doivent résister durablement à des températures extrêmement basses, par exemple dans les entrepôts frigorifiques.
Le test a montré que la durée de vie attendue du câble d'asservissement CF29.25.15.02.01.D est de 45 millions de courses et qu'il n'a aucune difficulté à supporter des températures très froides, jusqu'à -35° C.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit