Changer de langue :

Numéro d'essai :
4839
Type de ligne :
Câble de moteur CF886 et CF896
Rayon de courbure :
100 mm (facteur 10 x d)
Durée de vie :
Plus d'un million de courses
Télécharger le rapport de test complet (PDF)

UL verified : chainflex® obtient la plus haute reconnaissance de la part d'un organisme de contrôle de renommée mondiale.
Nous accordons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles car, avec plus de 30 ans d'expérience dans notre laboratoire d'essai de 3 800 m² et 700 essais en parallèle, nous pouvons faire des prévisions sûres sur la durée de vie de nos câbles.
igus est désormais la première entreprise allemande à faire valider cette promesse pour les câbles chainflex. Dans le cadre d'un processus de certification complexe, l'institut américain "Underwriters Laboratories" a confirmé l'exactitude de la déclaration "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". L'entreprise de Cologne est ainsi la première en Europe à faire confirmer la véracité d'une déclaration publicitaire par un institut de contrôle. À l'avenir, plus aucun câble chainflex ne quittera l'usine sans être marqué du label marketing UL avec son numéro univoque B129699, qui renvoie à igus.
Au total, 1044 câbles sur les plus de 1350 que compte le portefeuille et qui sont disponibles en stock possèdent déjà une homologation UL classique. C'est une condition préalable à la mise en service sans problème d'une installation aux États-Unis. L'exportation d'installations vers l'Amérique se fera donc sans problème. La combinaison de l'homologation UL et du label marketing UL assure désormais doublement la fluidité des exportations :
Plus d'informations :

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit