Changer de langue :
| Test n° 2233 | Durée de vie : 42 millions de mouvements |
|---|---|
| Type de câble : CF5.10.25 | Rayon de courbure : 100 mm (facteur 5,3 x d) |
| Type de ligne : ligne de commande |

L'objectif de ce test était d'examiner la durée de vie des CF5.10.25 avec câblage en faisceau dans une chaîne électrique d'un rayon de 100 mm.
La famille de câbles de commande CF5 existe dans une multitude de combinaisons de conducteurs et de sections. Des sections de 1,5 mm et 2,5 mm sont très souvent utilisées dans les grues d'intérieur pour alimenter des boutons-poussoirs, des interrupteurs de fin de course, des moteurs ou tout simplement des lampes. Les longues voies de déplacement dans les halls sont déjà très éprouvantes, car il y a aussi des voies de stockage qui peuvent atteindre plus de 80 mètres. Ici, le pas court et le câblage en faisceau sont très efficaces pour une longue durée de vie. La saleté due à la poussière et aux gaz d'échappement affecte également les câbles dans la zone du toit du hall et la gaine extérieure résistante à l'abrasion et à l'huile marque ici de bons points.
Un résultat de test de plus de 42 millions de courses avec une nette flexion vers le bas a permis de confirmer que le câble répondait largement aux exigences de durabilité dans une application de grue.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit