Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Energieketten Online-Shop

Augmenter la durée de vie des câbles et tuyaux et réduire les temps d'arrêt
Filtrer par cotes, données de charge et données dynamiques ainsi que, si besoin est, par besoins spécifiques, et obtenir rapidement un résultat. La première sélection avec les chaînes porte-câbles recommandées permet de simplifier non seulement la recherche mais aussi le guidage de l'énergie dans votre application. Pour les initiés, une vue d'ensemble complète de toutes les chaînes porte-câbles igus se trouve à droite.

Produits

Nombre de produits: 14

triflex® R série TRCF.65 - gaine, forme fermée avec verrouillage, protection contre les copeaux
Hauteur interne hi : 22,3 mm
Largeur interne Bi : 30 mm
Rayon de courbure R : 100 mm
Pas : 31 mm

à partir de 30,48 USD/ft

8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
8 in 24-48 heures
Vers la page produits
triflex® R série TRCF.85 - gaine, forme fermée avec verrouillage, protection contre les copeaux
Hauteur interne hi : 32,8/37,5 mm
Largeur interne Bi : 30 mm
Rayon de courbure R : 135/240 mm
Pas : 31 mm

à partir de 84,18 USD/ft

5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 in 24-48 heures
Vers la page produits
triflex® R Series TRL
  • lightweight version
  • cost-effective
  • "easy" design
  • simply press cables in
  • Bend radius R: 50 - 145mm

à partir de 14,48 USD/ft

5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
4 in 24-48 heures
1 in 48-72 heures
Vers la page produits
triflex® R Series TRLF
  • light variant
  • with snap-lock mechanism
  • easy to fill
  • Bend radius R: 100 - 182mm

à partir de 33,67 USD/ft

4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 in 24-48 heures
1 in 48-72 heures
Vers la page produits
easy triflex® Series E333.25, energy chain, "easy" design for fast installation of cables and hoses
  • Inner height hi: 25mm
  • Inner width Bi: 25mm
  • Bend radius R: 48 - 200mm
  • Pitch: 14,5mm

Sur demande

49 articles, dont prêts à être expédié(s) :
49 in 3-4 jours ouvrés
Vers la page produits
easy triflex® Series E333.32, energy chain, "easy" design for fast installation of cables and hoses
  • Inner height hi: 32mm
  • Inner width Bi: 32mm
  • Bend radius R: 75 - 250mm
  • Pitch: 25mm

Sur demande

36 articles, dont prêts à être expédié(s) :
36 in 3-4 jours ouvrés
Vers la page produits
easy triflex® Series E333.50, energy chain, "easy" design for fast installation of cables and hoses
  • Inner height hi: 50mm
  • Inner width Bi: 50mm
  • Bend radius R: 100 - 250mm
  • Pitch: 30mm

Sur demande

25 articles, dont prêts à être expédié(s) :
24 in 3-4 jours ouvrés
Vers la page produits
easy triflex® Series E333.75, energy chain, "easy" design for fast installation of cables and hoses
  • Inner height hi: 75mm
  • Inner width Bi: 75mm
  • Bend radius R: 140 - 300mm
  • Pitch: 36mm

Sur demande

25 articles, dont prêts à être expédié(s) :
25 in 3-4 jours ouvrés
Vers la page produits
triflex® Series 333.16, energy chain, closed type
  • Inner height hi: 16mm
  • Inner width Bi: 16mm
  • Bend radius R: 38 - 100mm
  • Pitch: 13,3mm

Sur demande

16 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 in 48-72 heures
Vers la page produits
triflex® Series 333.32, energy tube, closed type
  • Inner height hi: 32mm
  • Inner width Bi: 32mm
  • Bend radius R: 75 - 250mm
  • Pitch: 25mm

Sur demande

36 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 in 48-72 heures
Vers la page produits
triflex® Series 333.50, energy tube, closed type
  • Inner height hi: 50mm
  • Inner width Bi: 50mm
  • Bend radius R: 100 - 250mm
  • Pitch: 30mm

Sur demande

25 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 in 48-72 heures
Vers la page produits
triflex® Series 333.75, energy tube, closed type
  • Inner height hi: 75mm
  • Inner width Bi: 75mm
  • Bend radius R: 140 - 300mm
  • Pitch: 36mm

Sur demande

25 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 in 48-72 heures
Vers la page produits
triflex® Series 353.50, energy tube, openable
  • Inner height hi: 50mm
  • Inner width Bi: 50mm
  • Bend radius R: 10 - 250mm
  • Pitch: 30mm

Sur demande

25 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 in 48-72 heures
Vers la page produits
triflex® R Series TRE
  • very easy filling 
  • high torsion strength
  • easy to shorten and lengthen 
  • B version offers 4x higher radial loading
  • C version offers 50% higher pulling forces
  • bending radius R: 50-182mm
  • don´t forget the disassembly tool TRE.B

à partir de 33,53 USD/ft

14 articles, dont prêts à être expédié(s) :
13 in 24-48 heures
1 in 2 semaines
Vers la page produits

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24