Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Système de pilotage

Configuration de mouvements en quelques secondes, sans connaissances en programmation
drylin® dryve D1 est un système de pilotage basé sur le web pour les moteurs DC, les moteurs EC triphasés et les moteurs pas à pas biphasés avec des courants de pointe allant jusqu'à 21 A et 48V. Le système permet de paramétrer des mouvements en quelques secondes. Sans connaissances en programmation. Unités simples, portiques linéaire 2 axes, portiques cartésiens 2 axes et 3 axes ainsi que robots delta peuvent donc être mis en service trés rapidement.
 
Paramétrage de mouvements à l'aide d'un PC, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone
Vous pouvez commencer à utiliser la commande sans installation préalable de logiciel. Il vous suffit de connecter la commande à un PC, à un ordinateur portable, à une tablette ou à un smartphone et de lancer le navigateur internet. S'affiche alors un serveur web intégré pour la saisie des données. L'interface permet de paramétrer courses, positions, vitesses et temps de marche en quelques minutes. Toutes les fonctionnalités sont intuitives.

Produits

Nombre de produits: 2

drylin® dryve D1
  • Tâches d'automatisation variées sans programmation grâce à un paramétrage simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple
     
    Tous les documents importants sur la dryve D1 :
    Vers le portail de téléchargement

à partir de 450,00 USD/Pc.

1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits
drylin® dryve D3
  • Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
  • Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
  • Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
  • Rajout possible de commutateurs/manettes externes
  • Différents modes d'exploitation comme mode manuel et démarrage jusqu'à la fin (semi-automatique).
  • Réglage possible de différentes rampes d'accélération
  • Alimentation par 24 V / 2,5 A
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement

à partir de 158,00 USD/Pc.

1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24