Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Pers

Hebt u vragen? Hebt u materiaal nodig?
U kunt hier actuele persinformatie en persklaar beeldmateriaal downloaden.
Natuurlijk kunt u ons ook bellen, e-mailen of faxen!
 
PerscontactWilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?

Persberichten op onderwerp

Ondernemingen Goedkope automatisering
Energievoedingsrupsen / leidingen manus® / vector®
Glijlagers / gewrichtslagers / lineaire geleidingen Alles
Geavanceerd onderzoek: igus is een nieuw lid van de Profibus Nutzerorganisation e.V. (Profibus gebruikersorganisatie)25/03/2021

Geteste chainflex Profinet-kabels waarborgen een betrouwbare gegevensoverdracht in bewegende toepassingen Profinet is 's werelds toonaangevende communicatie-oplossing op Ethernetbasis voor industriële automatisering. Omdat zelfs grote datavolumes snel en veilig overgedragen kunnen worden dankzij realtime communicatie. Om het onderzoek naar de Profinet technologie in bewegende toepassingen te bevorderen is igus nu toegetreden tot de Profibus Nutzerorganisation e.V. als kabelspecialist.

Industrie ontmoet meubeltechnologie: drylin lineaire rails voor een glijdende extensie18/03/2021

Smeermiddelvrije lineaire geleidingen van igus zorgen voor extra opbergruimte in werkstukken van meubelmakers in opleiding Twee meubelstukken, gemaakt door ontluikende meubelmakers uit Bergisch Gladbach laten zien dat industrieel design, gecombineerd met een Scandinavische look resulteren in een uniek meubel. Omdat ze net dat beetje extra hebben, niet alleen visueel, maar ook functioneel. Dit wordt gewaarborgd door smeermiddelvrije drylin glijdende lineaire geleidingen - bekend in de industrie. Ze maken soepele en onderhoudsvrije bewegingen mogelijk in een nachtkastje met een lineair geleid element alsmede in een koffietafel met uittrek-eenheid.

Complete kabelrups! kabelrups-sets met één klik in de winkelwagen en geleverd in drie dagen4/03/2021

igus biedt nu DHZ-sets aan, bestaande uit een kabelrups-systeem, inwendige verdeling, goot en aansluitelementen voor lange rijwegen Voor gebruikers die hun kabelrups snel en gemakkelijk willen bestellen en deze zelf willen assembleren, heeft igus nu de oplossing: complete sets. De set bestaat uit een kabelrups uit de E4.1 serie, een aluminium goot, bijpassende inwendige verdeling, trekontlastingselementen en een schroevendraaier. Dit betekent dat de klant zich geen zorgen hoeft te maken over een tijdrovende configuratie van het kabelrups-systeem. Alle instellingen voor de kabelrups worden direct gemaakt op de apparatuur of machine. De complete sets zijn leverbaar via de igus webshop in drie inwendige hoogtes, voor rijwegen van 8 tot 24 meter en zijn uit voorraad leverbaar.

De nieuwe robolink IP44 van igus: een robot die de spatwater trotseert!24/02/2021

igus heeft een low cost automatiseringsoplossing ontwikkeld gemaakt van polymeer en roestvast staal voor omgevingen met spatwater

Samengestelde productie ontmoet industry 4.0: igus maakt 3D-geprinte tribo-componenten intelligent18/02/2021

Een wereldprimeur: sensoren geïntegreerd in geprinte componenten geven de noodzaak van onderhoud aan en waarschuwen bij overbelasting Vandaag de dag hebben 3D-geprinte slijtvaste onderdelen van igus dezelfde levensduur als originele onderdelen. Nu gaat igus een stap verder en maakt de geprinte componenten intelligent. Geproduceerd middels de filament-printtechniek, waarschuwen ze tegen overbelasting en rapporteren ze hun onderhoudsvereisten. Het speciale kenmerk: voor de eerste keer zijn sensoren direct "geprint" in de componenten. Het resultaat is dat ze niet alleen extreem korte levertijden kennen en lage kosten, maar dat ze ook voorzien zijn van nuttige Industry 4.0 opties.

Nieuwe igus adapter reduceert de montagetijd van kabelrupsen tot wel 80%11/02/2021

Klantspecifieke adapter voor het Module Connect interface concept ontvangt de German Design Award 2021 Het individueel aansluiten van kabels kost niet alleen tijd, maar ook liggen fouten op de loer. Daarom heeft igus het Module Connect interface concept ontwikkeld, waarmee kabelrupsen eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om de connector op de kabelrups aan te sluiten, kan de gebruiker nu een individuele adapter gebruiken. De kabelrups wordt zo een interface welke 80% op installatietijd bespaart. Het ontwerp en de functionaliteit van de adapter overtuigde ook de jury van de German Design Award 2021.

Uitschakelbeveiliging op lange rijwegen: het nieuwe EC.PR systeem bewaakt kabelrupsen4/02/2021

igus positie-gebaseerde duw-/trekkrachtbewaking waarborgt veiligheid op kraansystemen Een vergeten schroevendraaier in een kabelrups, een verbogen goot alsmede ijs, sneeuw en stortgoed kunnen al snel leiden tot een kostbare kraanstoring. Dit was voor igus aanleiding een nieuw duw-/trekkrachtbewakings-systeem te ontwikkelen. De EC.PR zorgt voor een nauwkeurige registratie van de krachtwaarden aan het zwevende meeneepunt en past de krachtlimieten aan. Dit voorkomt hoge reparatiekosten en schade aan het systeem.

Gewoon afrollen: nieuwe chainflex kabeldoos bespaart 84% qua verzendkosten28/01/2021

Met de chainflex CASE, kunnen gebruikers snel en voordelig een ruimtebesparend opbergsysteem maken voor producten op haspels igus heeft een nieuwe logistieke oplossing ontwikkeld voor haar speciale kabelrupskabels. Met de chainflex CASE, realiseert de gebruiker direct meerdere besparingen, omdat in plaats van levering door een koerier, de kabel nu wordt bezorgd door een pakketdienst in een veilige, stapelbare doos. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie van zowel de verzend- als de opslagkosten. De kabel kan direct vanuit de doos worden afgerold en op de gewenste lengte worden geknipt. Een QR-code op de chainflex CASE zorgt ervoor dat de kabel snel kan worden bijbesteld.

Het benutten van natuurgeheimen: de E4Q kabelrups van igus wint Duitse Design Award14/01/2021

Het ontwerp van de nieuwste generatie kabelrupsen bespaart gewicht, verhoogt de sterkte en reduceert de montagetijd tot wel 40% De E4Q kabelrups-serie werd door igus ontwikkeld om de best mogelijke oplossing te realiseren bij vrijdragende- en lange rijwegen. Tijdens dit proces, zorgen vormen die door de natuur zijn geïnspireerd voor een bijzonder laag gewicht, terwijl een uniek openingsconcept waarbij geen gereedschap nodig is de installatietijd met 40% reduceert. De E4Q heeft nu de Duitse Design Award ontvangen voor dit baanbrekende ontwerp.

Exo-skelet in seconden op maat gemaakt met smeermiddelvrije igus glijlagers7/01/2021

drylin lineaire systemen en iglidur glijlagers bieden een smeermiddelvrije aanpassing van een exo-skelet voor patiënten die een beroerte hebben gehad Veel patiënten wereldwijd hebben te lijden van hemiplegie (gedeeltelijke verlamming). Exo-skeletten zoals Harmony van Harmonic Bionics kunnen helpen bij het opnieuw opbouwen van de zenuwbanen in armen en schouders. Om het robot-ondersteunde systeem snel aan te passen aan verschillende lichaamsmaten in de fysiotherapie, vertrouwen de ontwikkelaars op lichtgewicht, smeermiddelvrije en onderhoudsvrije glijlagertechniek van igus.

Video: Lineaire robot van Güdel, nog productiever met intelligent energietoevoersysteem17/12/2020

igus kabelrupssensoren bewaken de beweging en meten de slijtage

36 maanden garantie op kabelrupsen van igus3/12/2020

Met de online levensduurcalculator kunnen gebruikers nu de gegarandeerde gebruikstijd van hun kabelrups bepalen en hiervoor een certificaat ontvangen Robuust, lichtgewicht en met een lange levensduur: dat zijn de kwaliteiten van igus kabelrupsen gemaakt van hoogwaardige polymeren. Om te waarborgen dat gebruikers altijd aan de veilige kant zitten, biedt igus nu een garantie van 36 maanden op al haar kabelrupsen. De klant kan snel en gemakkelijk het certificaat verkrijgen. Om dit te doen, opent u de online levensduurcalculator voor kabelrupsen en voert u de dynamische specificaties en de omgevingscondities van de applicatie in. De online tool zal vervolgens de gegarandeerde levensduur van de kabelrups berekenen. Met één muisklik ontvangt de klant het garantiecertificaat via e-mail.

Urmel's smeermiddelvrije rentree op het ijs26/11/2020

igus polymeer glijlagertechnologie helpt amfibievoertuigen 4000 kilometer af te leggen onder de meest ongunstige omstandigheden Smeltende gletsjers en afnemende visstanden zijn slechts twee voorbeelden van de effecten van klimaatverandering in Alaska. Om bewustzijn omtrent dit probleem te vergroten onder de bevolking en om alternatieve aandrijvingen te promoten, ontwikkelen de gebroeders Hoepner uit Berlijn hun amfibische voertuig de "Urmel". Ze willen er mee door Alaska reizen. Om ervoor te zorgen dat de Urmel kan rijden over heuvels en door dalen en over ijs en sneeuw, zijn lichtgewicht en slijtvaste lagers nodig. Met de hulp van igus, kozen de jonge uitvinders voor smeermiddelvrij iglidur tribo-polymeren.

Stereo in plaats van mono: igus biedt klanten een hoge mate van ontwerpvrijheid met 2-componenten 3D-printen19/11/2020

Twee filamenten kunnen worden gecombineerd in een eenvoudige productiestap om zo een smeermiddelvrij en uiterst stabiel component te vormen Prototypen, reserve-onderdelen en kleine series: 3D-printers van de in Keulen gevestigde kunststoffenspecialist igus produceren nu ook componenten met verschillende filamenten. Verschillende materiaaleigenschappen kunnen gemakkelijk worden gecombineerd bij dit 3D-printproces met 2-componenten. 3D-printen kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het produceren van componenten die zowel stijfheid als een hoge slijtvastheid vereisen. Dit biedt bedrijven meer vrijheid en flexibiliteit bij het ontwerpen.