Verander van taal :
Om het kiezen van een kabel te vergemakkelijken, hebben we alle chainflex ® types ingedeeld op basis van de criteria "belasting, slaglengte, oliebestendigheid en torsie." Hoe hoger het getal, hoe beter de kabel.
Voorbeeld: u bent op zoek naar een kabel die geschikt is voor de hoogste mechanische belasting. De slag moet maximaal 100 m zijn voor niet-ondersteunde en glijdende toepassingen. De kabel moet ook voldoen aan de oliebestendigheidseisen van DIN EN 50363-10-2. De kabel mag niet speciaal zijn ontworpen voor torsietoepassingen.
Kies uit het classificatie overzicht:
Belasting: 6 Slaglengte: 5 Oliebestendigheid: 3 Torsie: 1
Dit resulteert in de classificatie van de kabel - in dit geval "Klasse 6.5.3.1", die u ook kunt vinden op de betreffende productpagina's.
| Laden | Rijweglengte | Oliebestendigheid | Torsie |
|---|---|---|---|
| van 1 tot 7 | 1 tot 6 | 1 tot 4 | 1 tot 4 |
| Laden | laag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | hoogste |
| Rijweglengte | vrijdragend | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 meter + | |
| Oliebestendigheid | geen | 1 | 2 | 3 | 4 | hoogste | |||
| Torsie | geen | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 tot 7

1 tot 6

1 tot 4

1 tot 4
In theorie zouden de volgende klassen mogelijk zijn: laagste "Klasse 1.1.1.1", hoogste "Klasse 7.6.4.3"

**Spanning (R en V)**1tot 7
1: Flexibele kabel
2: Zeer flexibele kabel
3: Ketting-compatibele kabel zonder speciale constructie (bijv. ader in lagen gewikkeld) voor gebruik in kabelbomen.
4: kabel met speciale constructie voor continue beweging in kabelrupsen, gemiddelde spanning, radii vanaf 7,5 x d, toerental tot 3m/s
5: kabel voor continue beweging in kabelbomen, hoge spanning, radii vanaf 6,8 x d, toerental tot 10m/s
6: kabel voor continue beweging in kabelbeugels, maximale strees, radii van 5 x d, toerental tot 10m/s
7: kabel voor continue beweging in kabelrupsen, maximale spanning met de kleinste radii, binnen- en buitentoepassingen, radii vanaf 4 x d, toerental tot 10m/s en meer

rijweg****1 tot 6
1: vrijdragend
2: Rijweg tot 10m
3: rijweg tot 20m
4: Rijwegen tot 50m
5: Rijwegen tot 100m
6: rijweg tot 400m en langer

Oliebestendigheid****1 tot 4
1: Geen oliebestendigheid
2: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)
3: oliebestendig (in overeenstemming met DIN EN 50363-10-2)
4: oliebestendig (conform DIN EN 60811-2-1, bestand tegen organische oliën (getest conform VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB b DEA)

Torsie****1 tot 4
1: geen torsie
2: ± 90°, met 1m kabellengte
3: ± 180°, met 1m kabellengte
4: ± 360°, met 1m kabellengte
Met chainflex® kabel biedt igus® al meer dan 25 jaar kabel voor continu gebruik in kabelrupsen, die maar voor één ding goed zijn:
Veilige werking.
In alle kabelrups-toepassingen moet de chainflex® kabel aan veeleisende eisen voldoen, zoals een zeer kleine buigradius, een hoog aantal cycli, kleine installatieruimten en een grote verscheidenheid aan chemische invloeden en dynamische parameters.
igus® voert in zijn eigen technisch centrum en testlaboratorium de basiskwalificatie van kabels uit volgens de igus® normen. Deze chainflex® kwalificatienormen omvatten testprogramma's die uiteindelijk leiden tot de igus® "Klasse".